The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • kallys­to.­trend
  • Commu­ni­ca­tion
  • WH56540300C
  • Prises et inter­rup­teurs

Prise de raccordement ENC kallysto.trend HDMI avec raccordement à vis blanc WH56540300C

Prise de raccordement ENC Hager kallysto.trend, HDMI, avec raccordement à vis, cadre de recouvrement, plaque de fixation 77×77 mm, plaque frontale 60×60 mm
EAN
7611919422437
E-nr.
866 170 208
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
150.00 CHF
/ pc. *
150.00 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Prise de raccordement ENC kallysto.trend HDMI avec raccordement à vis blanc

WH56540300C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Ultra blanc
  • Code RAL
    9016
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Dimen­sions
  • Hauteur
    94 mm
  • Largeur
    94 mm
  • Profon­deur
    100 mm
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Equi­pe­ment
  • Plaque de montage incluse
    Oui
  • Avec pare-­pous­sière
    Non
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02
  • Gammes compa­tibles
    kallysto encastré

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

Hager REACH declaration WH56540300C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH56540300C | Hager Suisse

    Image produit WH56540300C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH56540300C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH56540300C

    kallysto.trend encastré complet: HDMI, bornes à vis Ultra Blanc

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH50141000A - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto blanc
    WH50141000A
    kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Blanc
    Prix*
    9.15 CHF
    / pc. *
    9.15 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH50141000B - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto blanc plaque fixation
    WH50141000B
    kallysto ENC kit de montage: Module MM/oblique + pl. de fixation + face Blanc
    Prix*
    12.10 CHF
    / pc. *
    12.10 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH50141003A - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto gris clair
    WH50141003A
    kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Gris
    Prix*
    11.60 CHF
    / pc. *
    11.60 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH50141003B - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto grc plaque fixation
    WH50141003B
    kallysto ENC kit de montage pour Module MM/oblique + pl. de fixation + face Gris
    Prix*
    14.40 CHF
    / pc. *
    14.40 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH50141004A - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto anthracite
    WH50141004A
    kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Anth.
    Prix*
    11.60 CHF
    / pc. *
    11.60 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group