The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • kallys­to.­trend
  • Commu­ni­ca­tion
  • WH56531700C
  • Prises et inter­rup­teurs

Prise ENC audio kallysto.trend 2× blanc borne à étrier pour 2 haut-parleurs WH56531700C

Prise ENC audio Hager kallysto.trend, plaque frontale 60×60 mm, sortie oblique, plaque de fixation 77×77 mm (282 995 003), profondeur 20 mm, avec connexion serrée Push Type, kit d'inscription, modules de raccordement bipolaire, bornes noir/rouge, pour toron ≤ 2.5 mm², double
EAN
7611795373915
E-nr.
935 219 208
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
75.50 CHF
/ pc. *
75.50 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Prise ENC audio kallysto.trend 2× blanc borne à étrier pour 2 haut-parleurs

WH56531700C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Ultra blanc
  • Code RAL
    9016
  • Fini­tion
    Mat
Dimen­sions
  • Hauteur
    94 mm
Raccor­de­ment
  • Type de connexion / prise
    Connec­teur haut-­par­leur

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-06-24
PDF
55,70 MB
Hager déclaration REACH WH56531700C
PDF
Hager Rapport RoHS WH56531700C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH56531700C | Hager Suisse

    Image produit WH56531700C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH56531700C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH56531700C

    kallysto.trend encastré complet: 2x prise haut-parleur marquable, Ultra Blanc

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH50141000A - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto blanc
    WH50141000A
    kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Blanc
    Prix*
    9.15 CHF
    / pc. *
    9.15 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH50141000B - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto blanc plaque fixation
    WH50141000B
    kallysto ENC kit de montage: Module MM/oblique + pl. de fixation + face Blanc
    Prix*
    12.10 CHF
    / pc. *
    12.10 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH50141003A - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto gris clair
    WH50141003A
    kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Gris
    Prix*
    11.60 CHF
    / pc. *
    11.60 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH50141003B - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto grc plaque fixation
    WH50141003B
    kallysto ENC kit de montage pour Module MM/oblique + pl. de fixation + face Gris
    Prix*
    14.40 CHF
    / pc. *
    14.40 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH50141004A - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto anthracite
    WH50141004A
    kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Anth.
    Prix*
    11.60 CHF
    / pc. *
    11.60 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group