The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • WH56401007C

Boîte ENC kallysto.trend 2×RJ45u beige parallèle WH56401007C

EAN
7611795423405
E-nr.
877 035 218
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
53.20 CHF
/ pc. *
53.20 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

Boîte ENC kallysto.trend 2×RJ45u beige parallèle

WH56401007C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Pièce centrale pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion 5 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Pièce centrale pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion
  • WH50400400H

    kallysto plaque frontal pour: 2x RJ45 UTP DSL 4p Ultra Blanc

    11.80 CHF  / pc.*
  • WH50400403H

    kallysto plaque frontal pour: 2x RJ45 UTP DSL 4p Gris Clair

    14.10 CHF  / pc.*
  • WH50400404H

    kallysto plaque frontal pour: 2x RJ45 UTP DSL 4p Anthracite

    14.10 CHF  / pc.*
  • WH50400405H

    kallysto plaque frontal pour: 2x RJ45 UTP DSL 4p Noir

    14.10 CHF  / pc.*
  • WH50400409H

    kallysto plaque frontal pour: 2x RJ45 UTP DSL 4p Brun

    14.10 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Equi­pe­ment
  • Avec porte-­étiquette trans­pa­rent
    Non
  • Nombre de sorties
    2
  • Avec couvercle à char­nière
    Non
Matière
  • Couleur
    Beige
  • Matière
    Duro­plast
Raccor­de­ment
  • Type de connexion / prise
    RJ45
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    7 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-12
PDF
26,44 MB
Hager déclaration REACH WH56401007C
PDF
Hager Rapport RoHS WH56401007C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH56401007C | Hager Suisse

    Image produit WH56401007C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH56401007C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH56401007C

    kallysto.trend encastré complet: 2x RJ45 non blindé 4p parallèle Beige

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group