Prise d'antenne ENC R/TV/SAT HMS kallysto A beige WH50546907A
EAN
7611795439581
E-nr.
935 255 913
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
86,10 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Pièce centrale pour la technologie de communication 5 produit(s) disponible(s)
-
Pièce de rechange pour installation domotique 34 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Atténuation
-
Atténuation de raccordement à 2150 MHz2 dB
-
Atténuation de raccordement à 860 MHz5,50 dB
Raccordement
-
Type de connexion / prisePrise directe
Fréquence
-
Bande passante5 - 2150 MHz
Equipement
-
Nombre de sorties3
Matière
-
MatièreDuroplast
-
CouleurBeige
-
Code RAL1015
Dimensions
-
Profondeur de montage32 mm
Installation, montage
-
MontageEncastré
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com