The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Commu­ni­ca­tion
    • WH50546303H
    Plaque frontale Hager HMS kallysto, pour R/TV, avec découpe pour 2×RJ45, 60×60 mm
    EAN
    7611795438744
    E-nr.
    378 091 033
    VPE
    10 pc.
    Groupe de rabais
    W1
    • Commu­ni­ca­tion
    • Commu­ni­ca­tion
    • Commu­ni­ca­tion
    • Voir plus

    Plaque frontale HMS kallysto pour R/TV gris clair WH50546303H

    Prix*
    15.05 CHF
    / pc. *
    15.05 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Plaque frontale HMS kallysto pour R/TV gris clair

    WH50546303H

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Nombre de points de connexion
      4
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Duro­plast
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      60 mm
    • Largeur
      60 mm
    • Profon­deur
      14 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    Capa­cité
    • Nombre d'ou­ver­tures pour les inserts
      0
    • Gammes compa­tibles
      kallysto encastré, kallysto montage en saillie

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WH50546303H
    PDF
    RoHS report WH50546303H
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH50546303H | Hager Suisse

      Image produit WH50546303H

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WH50546303H | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH50546303H

      kallysto plaque frontal pour: HMS prise antenne Radio/TV Gris Clair

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH50820300H - Plaque frontale kallysto pour prise 2×USB & T13 blanc
      WH50820300H
      kallysto plaque frontal pour: 2x USB-A Smart IC 12W et prise T13 Ultra Blanc
      Prix*
      11.20 CHF
      / pc. *
      11.20 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH50820303H - Plaque frontale kallysto pour prise 2×USB & T13 gris clair
      WH50820303H
      kallysto plaque frontal pour: 2x USB-A Smart IC 12W et prise T13 Gris Clair
      Prix*
      13.60 CHF
      / pc. *
      13.60 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH50820304H - Plaque frontale kallysto pour prise 2×USB & T13 anthracite
      WH50820304H
      kallysto plaque frontal pour: 2x USB-A Smart IC 12W et prise T13 Anthracite
      Prix*
      13.60 CHF
      / pc. *
      13.60 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH50820305H - Plaque frontale kallysto pour prise 2×USB & T13 noir
      WH50820305H
      kallysto plaque frontal pour: 2x USB-A Smart IC 12W et prise T13 Noir
      Prix*
      13.60 CHF
      / pc. *
      13.60 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH50820307H - Plaque frontale kallysto pour prise 2×USB & T13 beige
      WH50820307H
      kallysto plaque frontal pour: 2x USB-A Smart IC 12W et prise T13 Beige
      Prix*
      13.60 CHF
      / pc. *
      13.60 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group