Prise pour antenne R/TV-Données kallysto A 2GHz 4dB beige WH50543607A
EAN
7611919476836
E-nr.
935 280 913
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
75,20 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Pièce centrale pour la technologie de communication 5 produit(s) disponible(s)
-
Pièce de rechange pour installation domotique 34 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Atténuation
-
Atténuation de raccordement à 860 MHz4 dB
Raccordement
-
Type de connexion / prisePrise directe
Fréquence
-
Bande passante5 - 2000 MHz
Equipement
-
Nombre de sorties3
Matière
-
MatièreDuroplast
-
CouleurBeige
-
Code RAL1015
Dimensions
-
Profondeur39 mm
-
Profondeur de montage7 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement32 mm
Installation, montage
-
MontageEncastré
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com