The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • kallys­to.­line
  • Commu­ni­ca­tion
  • WH50541503H
  • Prises et inter­rup­teurs

Plaque frontale 2×Koax+2×RJ45 kallysto HomeWay gris clair WH50541503H

Plaque frontale Hager kallysto, pour HomeWay
EAN
7611795293220
E-nr.
378 378 033
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
14.20 CHF
/ pc. *
14.20 CHF
/ pc. *
Trouver un grossiste

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Plaque frontale 2×Koax+2×RJ45 kallysto HomeWay gris clair

WH50541503H

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 551 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • WH25920200Z

    kallysto.line accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 92 x 92mm Blanc

    1.15 CHF  / pc.*
  • WH25920205Z

    kallysto.line accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 92 x 92mm Noir

    2.25 CHF  / pc.*
  • WH25930300Z

    kallysto.line accessoires Gr.2x1: Pl. de recouv. vertical 152 x 92mm Blanc

    2.05 CHF  / pc.*
  • WH25930400Z

    kallysto.line accessoires 1x2: Pl. de recouv. horizontal 92x152mm Blanc

    2.05 CHF  / pc.*
  • WH25930600Z

    kallysto.line accessoires Gr.3x1: Pl. de recouv. vertical 212 x 92mm Blanc

    9.25 CHF  / pc.*
  • WH25930605Z

    kallysto.line accessoires Gr.3x1: Pl. de recouv. vertical 212 x 92mm Noir

    12.90 CHF  / pc.*
  • WH25930700Z

    kallysto.line accessoires Gr.1x3: Pl. de recouv. horizontal 92x212mm Blanc

    9.25 CHF  / pc.*
  • WH25931005Z

    kallysto.line accessoires Gr.1x4: Pl. de recouv. horizontal 92x272mm Noir

    20.05 CHF  / pc.*
  • WH25931100Z

    kallysto.line accessoires Gr.2x2: Pl. de recouv. 152 x 152mm Blanc

    15.35 CHF  / pc.*
  • WH25941100Z

    kallysto.line accessoires Gr.3x2: Pl. de recouv. vertical 212x152mm Blanc

    21.10 CHF  / pc.*
  • WH25941200Z

    kallysto.line accessoires 4x2: Pl. de recouv. vertical 272x152mm Blanc

    28.00 CHF  / pc.*
  • WH25941500Z

    kallysto.line accessoires Gr.3x3: Pl. de recouv. horizontal 212x212mm Blanc

    31.60 CHF  / pc.*
  • WH27920200Z

    kallysto.pro accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94x94mm Ultra Blanc

    1.15 CHF  / pc.*
  • WH27920206Z

    kallysto.pro accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94x94mm Orange

    2.25 CHF  / pc.*
  • WH27930300Z

    kallysto.pro accessoires Gr.2x1: Pl. de recouv. vertical 154 x 94 mm Blanc

    2.05 CHF  / pc.*
  • WH27930305Z

    kallysto.pro accessoires Gr.2x1: Pl. de recouv. vertical 154 x 94 mm Noir

    4.35 CHF  / pc.*
  • WH27930600Z

    kallysto.pro accessoires Gr.3x1: Pl. de recouv. vertical 214 x 94mm Blanc

    9.25 CHF  / pc.*
  • WH27931100Z

    kallysto.pro accessoires Gr.2x2: Pl. de recouv. 154 x 154mm Blanc

    15.35 CHF  / pc.*
  • WH27941100Z

    kallysto.pro accessoires Gr.3x2: Pl. de recouv. vertical 212 x 152mm Blanc

    21.10 CHF  / pc.*
  • WH24920250Z

    kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Verre Blanc

    55.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Raccor­de­ment
  • Nombre de points de connexion
    3
Matière
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035
  • Matière
    Duro­plast
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
  • Gammes compa­tibles
    kallysto encastré
Dimen­sions
  • Hauteur
    60 mm
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-06-24
PDF
55,70 MB
Hager déclaration REACH WH50541503H
PDF
Hager Rapport RoHS WH50541503H
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH50541503H | Hager Suisse

    Image produit WH50541503H

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH50541503H | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH50541503H

    kallysto plaque frontal pour: Prise Radio/TV et 2x RJ45 HomeWay Gris Clair

    PDF
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group