kallysto T+T 83/2p et RJ45 6p non blindé + face pour combinaison Anthracite WH50400604A
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Pièce centrale pour la technologie de communication 5 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 34 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Avec porte-étiquette transparentNon
-
Nombre de sorties2
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
CouleurAnthracite
-
MatièreDuroplast
-
Type de connexion / priseRJ45
-
Indice de protection IPIP20
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH50400604A
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH50400604A
kallysto T+T 83/2p et RJ45 6p non blindé + face pour combinaison Anthracite
PDF