The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • origin
  • Carillon de porte élec­tro­nique
  • WH45830100C
  • Prises et inter­rup­teurs

origin à encastrer Carillon de porte 230V, avec 18 mélodies blanc WH45830100C

origin à encastrer Carillon de porte 230V, avec 18 mélodies blanc
EAN
7611919567893
E-nr.
931 120 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
109.00 CHF
/ pc. *
109.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

origin à encastrer Carillon de porte 230V, avec 18 mélodies blanc

WH45830100C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Plaques pour appa­reillage mural 2 produit(s) disponible(s)
  • sonnette 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Plaques pour appa­reillage mural
  • sonnette
  • WH15920205Z

    origin accessoires à encastré Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Noir

    3.15 CHF  / pc.*
  • WH15920206Z

    origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Orange

    5.95 CHF  / pc.*
  • WH45830105A

    origin insert pour combinaison: suonare de porte 230V, + face Noir

    109.50 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Matière
  • Matière
    Duro­plast
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-20
PDF
913,82 kB
Hager REACH declaration WH45830100C
PDF
Hager RoHS report WH45830100C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH45830100C | Hager Suisse

    Image produit WH45830100C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH45830100C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH45830100C

    origin à encastré complet: suonare de porte 230V, Blanc

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi de-CH, fr-CH, it-CH 2018-10-03 | Hager Suisse

    Mode d'emploi de-CH, fr-CH, it-CH 2018-10-03

    PDF
    3,63 MB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH45830100A - origin insert pour combinaison Carillon de porte 230V, avec 18 mélodies blanc
    WH45830100A
    origin insert pour combinaison: suonare de porte 230V, + face Blanc
    Prix*
    97.50 CHF
    / pc. *
    97.50 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH45830100B - origin insert avec pl. de fix. Carillon de porte 230V, avec 18 mélodies blanc
    WH45830100B
    origin avec plaque de fixation: suonare de porte 230V + face Blanc
    Prix*
    98.00 CHF
    / pc. *
    98.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH45830105A - origin insert pour combinaison Carillon de porte 230V, avec 18 mélodies noir
    WH45830105A
    origin insert pour combinaison: suonare de porte 230V, + face Noir
    Prix*
    109.50 CHF
    / pc. *
    109.50 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH45830105B - origin insert avec pl. de fix. Carillon de porte 230V, avec 18 mélodies noir
    WH45830105B
    origin avec plaque de fixation: suonare de porte 230V + face Noir
    Prix*
    110.00 CHF
    / pc. *
    110.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH45830105C - origin à encastrer Carillon de porte 230V, avec 18 mélodies noir
    WH45830105C
    origin à encastré complet: suonare de porte 230V, Noir
    Prix*
    112.00 CHF
    / pc. *
    112.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group