The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • origin appa­rent
    • Commu­ni­ca­tion
    • WH45300400Q
    origin apparent HMS kit de montage pour 2 modules blanc
    EAN
    7611919568050
    E-nr.
    877 511 003
    VPE
    10 pc.
    Groupe de rabais
    W2
    • Commu­ni­ca­tion

    origin apparent HMS kit de montage pour 2 modules blanc WH45300400Q

    Prix*
    36.15 CHF
    / pc. *
    36.15 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    origin apparent HMS kit de montage pour 2 modules blanc

    WH45300400Q

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur 2 product.page.accessories.products-available
    • Détec­teur de proxi­mité pour système de bus 2 product.page.accessories.products-available
    • Kit d'ins­tal­la­tion pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion 4 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur
    • Détec­teur de proxi­mité pour système de bus
    • Kit d'ins­tal­la­tion pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion
    • WH15924005Q

      origin apparent Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Noir

      9.15 CHF  / pc.*
    • WH15924006Q

      origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Orange

      9.15 CHF  / pc.*
    • WHTOM20205A

      origin insert pour combinaison: 2x poussoir stores KNX BA avec face Noir

      145.00 CHF  / pc.*
    • WHTOM20405A

      origin insert pour combinaison: 4x poussoir stores KNX BA avec face Noir

      159.00 CHF  / pc.*
    • WH45141005A

      origin pour combinaison: Kit de montage oblique module MM + face Noir

      11.75 CHF  / pc.*
    • WH45300305A

      origin pour combinaison: HMS kit de montage pour 4 modules + face Noir

      31.40 CHF  / pc.*
    • WH45300405A

      origin pour combinaison: HMS kit de montage pour 2 modules + face Noir

      31.40 CHF  / pc.*
    • WH45410105A

      origin Kit de montage pour: 2x Keystone/oblique face pour combinaison Noir

      20.90 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Ultra blanc
    • Code RAL
      9016
    Dimen­sions
    • Hauteur
      88 mm
    • Profon­deur
      55,5 mm
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      RJ45

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - origin insert for combination 1x RJ45 Cat.6 UTP with angled outlet white (English)
    PDF
    1,93 MB
    REACH declaration WH45300400Q
    PDF
    RoHS report WH45300400Q
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH45300400Q | Hager Suisse

      Image produit WH45300400Q

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WH45300400Q | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH45300400Q

      origin apparent complet: HMS kit de montage pour 2 modules Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    product.page.accessories.see-more

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH45820100H - origin face pour 2x prise de charge USB blanc
      WH45820100H
      origin face pour: 2x prise de charge USB-A Blanc
      Prix*
      12.30 CHF
      / pc. *
      12.30 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH45820105H - origin face pour 2x prise de charge USB noir
      WH45820105H
      origin face pour: 2x prise de charge USB-A Noir
      Prix*
      14.85 CHF
      / pc. *
      14.85 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH45820200H - origin face pour 4x prise de charge USB blanc
      WH45820200H
      origin face pour: 4x prise de charge USB-A Blanc
      Prix*
      11.60 CHF
      / pc. *
      11.60 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH45820205H - origin face pour 4x prise de charge USB noir
      WH45820205H
      origin face pour: 4x prise de charge USB-A Noir
      Prix*
      13.95 CHF
      / pc. *
      13.95 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH45820300H - origin face pour 2x prise de charge USB avec type 13 blanc
      WH45820300H
      origin cuvette frontale pour: 2x prise de charge USB-A avec type 13 Blanc
      Prix*
      11.60 CHF
      / pc. *
      11.60 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group