The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • origin appa­rent
  • Commu­ni­ca­tion
  • WH45300100Q
  • Prises et inter­rup­teurs

origin apparent 1x RJ45 Cat.6 STP avec sortie oblique blanc WH45300100Q

origin apparent 1x RJ45 Cat.6 STP avec sortie oblique blanc
EAN
7611919568852
E-nr.
877 151 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
41.50 CHF
/ pc. *
41.50 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

origin apparent 1x RJ45 Cat.6 STP avec sortie oblique blanc

WH45300100Q

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur
  • WH15924005Q

    origin apparent Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Noir

    8.90 CHF  / pc.*
  • WH15924006Q

    origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Orange

    8.90 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Equi­pe­ment
  • Avec porte-­étiquette trans­pa­rent
    Oui
Matière
  • Couleur
    Ultra blanc
Raccor­de­ment
  • Type de connexion / prise
    RJ45
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    67,1 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration WH45300100Q
PDF
Hager RoHS report WH45300100Q
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH45300100Q | Hager Suisse

    Image produit WH45300100Q

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH45300100Q | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH45300100Q

    origin apparent complet: 1x RJ45 Cat.6 STP avec sortie oblique Blanc

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH45141000A - origin insert pour combinaison Kit de montage oblique pour module MM blanc
    WH45141000A
    origin insert pour combinaison: Kit de montage sortie oblique module MM Blanc
    Prix*
    9.05 CHF
    / pc. *
    9.05 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH45141000B - origin insert avec plaque de fixation Kit de montage sortie oblique module MM bl
    WH45141000B
    origin + plaque de fixation: Kit de montage oblique module MM + face Blanc
    Prix*
    9.95 CHF
    / pc. *
    9.95 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH45141000C - origin à encastrer Kit de montage sortie oblique module MM blanc
    WH45141000C
    origin à encastré complet: Kit de montage sortie oblique module MM Blanc
    Prix*
    13.00 CHF
    / pc. *
    13.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH45141000Q - origin apparent Kit de montage sortie oblique module blanc
    WH45141000Q
    origin apparent complet: Kit de montage sortie oblique module MM Blanc
    Prix*
    16.20 CHF
    / pc. *
    16.20 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH45141005A - origin insert pour combinaison Kit de montage sortie oblique module MM noir
    WH45141005A
    origin pour combinaison: Kit de montage oblique module MM + face Noir
    Prix*
    11.45 CHF
    / pc. *
    11.45 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group