The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • WH41820300H

Disque frontal basico H p.prise 2×USB & type 13 blanc WH41820300H

Disque frontal Hager basico H, pour prise 2×USB & type 13
EAN
7611919486514
E-nr.
377 012 003
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W2
Prix*
11.35 CHF
/ pc. *
11.35 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Disque frontal basico H p.prise 2×USB & type 13 blanc

WH41820300H

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • WH11931305Z

    basico accessoires Gr.3x1: + pl.d.recouvr. 206x86mm d=58 + d=43 + d=58 Noir

    15.30 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Obtu­ra­teur centrale
Matière
  • Couleur
    Blanc
  • Code RAL
    9010
  • Fini­tion
    Brillant
  • Matière
    Duro­plast
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Dimen­sions
  • Hauteur
    60 mm
  • Largeur
    60 mm
  • Profon­deur
    5 mm
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Equi­pe­ment
  • Fenêtre de contrô­le/­sortie lumi­neuse
    Non
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Non
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP21
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02
  • Gammes compa­tibles
    basico encastré

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-06-24
PDF
55,70 MB
Hager déclaration REACH WH41820300H
PDF
Hager Rapport RoHS WH41820300H
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH41820300H | Hager Suisse

    Image produit WH41820300H

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH41820300H | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH41820300H

    basico disque frontal pour: 2x Prise de charge USB-A + T13 Blanc

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice d'instruction pour Prise de courant avec prise de chargement USB 2 postes (EN, NL, FR, 2019-03) | Hager Suisse

    Notice d'instruction pour Prise de courant avec prise de chargement USB 2 postes (EN, NL, FR, 2019-03)

    Guide d'installation fr-FR, de-DE, it-IT 2020-10-09

    PDF
    1,34 MB
  • Cerficat de produit

    Image Autorisation ESTI (19.0071) | Hager Suisse

    Autorisation ESTI (19.0071)

    Cerficat de produit de-DE 2019-01-25

    PDF
    987,97 kB
    Image Déclaration de conformité SEV pourpour les chargeurs USB (IK-4364) | Hager Suisse

    Déclaration de conformité SEV pourpour les chargeurs USB (IK-4364)

    Cerficat de produit de-DE 2019-01-09

    PDF
    1,76 MB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group