The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • WH41820300C

Prise ENC 2×USB & type 13 basico C 2400mA blanc WH41820300C

Prise ENC 2×USB & type 13 Hager basico C, plaque de recouvrement 86×86 mm, plaque de fixation 77×77 mm, disque frontal Ø 60 mm
EAN
7611919486415
E-nr.
960 930 103
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
117.00 CHF
/ pc. *
117.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

Prise ENC 2×USB & type 13 basico C 2400mA blanc

WH41820300C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
WH41820300G
WH41820300G
basico ENC, set frontal pour 2x Prise USB-A + T13: couverture + face Blanc
12.30 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • WH41820305G

    basico ENC, set frontal pour 2x Prise USB-A + T13: couverture + face Noir

    15.75 CHF  / pc.*
  • WH41820305H

    basico disque frontal pour: 2x Prise de charge USB-A + T13 Noir

    13.75 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension de sortie
    5 - 5 V
Courant élec­trique
  • Courant de sortie
    2400 mA
  • Courant assigné nominal
    13 A
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Matière
  • Couleur
    Blanc
  • Code RAL
    9010
  • Fini­tion
    Brillant
  • Matière
    Duro­plast
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Dimen­sions
  • Hauteur
    86 mm
  • Largeur
    86 mm
  • Profon­deur
    47,3 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    39,8 mm
  • Profon­deur de montage
    7,5 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    Borne à vis
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
  • Type de connec­teur/­prise USB
    USB
Equi­pe­ment
  • Type de connec­teur/­prise de courant
    Norme suisse type 13
  • Insert central rotatif
    Non
  • Avec couvercle à char­nière
    Non
  • Avec broche ronde de protec­tion de mise à la terre
    Oui
  • Avec lampe de signa­li­sa­tion
    Non
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Non
Capa­cité
  • Nombre de modules
    1
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02
  • Indice de protec­tion IP
    IP21
Fonc­tions
  • Avec éclai­rage d'orien­ta­tion
    Non
  • Avec éclai­rage fonc­tionnel
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH WH41820300C
PDF
Hager Rapport RoHS WH41820300C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH41820300C | Hager Suisse

    Image produit WH41820300C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH41820300C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH41820300C

    basico encastré complet: 2x Prise de charge USB-A 12W + T13 Blanc

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice d'instruction pour Prise de courant avec prise de chargement USB 2 postes (EN, NL, FR, 2019-03) | Hager Suisse

    Notice d'instruction pour Prise de courant avec prise de chargement USB 2 postes (EN, NL, FR, 2019-03)

    Guide d'installation fr-FR, de-DE, it-IT 2020-10-09

    PDF
    1,34 MB
  • Cerficat de produit

    Image Autorisation ESTI (19.0071) | Hager Suisse

    Autorisation ESTI (19.0071)

    Cerficat de produit de-DE 2019-01-25

    PDF
    987,97 kB
    Image Déclaration de conformité SEV pourpour les chargeurs USB (IK-4364) | Hager Suisse

    Déclaration de conformité SEV pourpour les chargeurs USB (IK-4364)

    Cerficat de produit de-DE 2019-01-09

    PDF
    1,76 MB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group