The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • WH41820205C

Prise ENC 4×USB basico C 2400mA noir WH41820205C

Prise ENC 4×USB Hager basico C, plaque de recouvrement 86×86 mm, plaque de fixation 77×77 mm, disque frontal Ø 60 mm
EAN
7611919485487
E-nr.
960 950 153
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
141.50 CHF
/ pc. *
141.50 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

Prise ENC 4×USB basico C 2400mA noir

WH41820205C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
WH41820205G
WH41820205G
basico ENC set frontal pour: 4x Prise USB-A 2x 12W avec couverture + face Noir
15.75 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Accessoires optionnels

  • Pièce centrale pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Pièce centrale pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion
  • WH41820200G

    basico ENC set frontal pour: 4x Prise USB-A 2x 12W avec couverture + face Blanc

    12.30 CHF  / pc.*
  • WH41820200H

    basico disque frontal pour: 4x Prise USB-A 2x 12W Blanc

    11.35 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    Borne à vis
  • Type de connec­teur/­prise USB
    USB
Tension
  • Tension nomi­nale
    230 V
  • Tension d'en­trée
    230 - 230 V
  • Tension de sortie
    5 - 5 V
Dimen­sions
  • Hauteur
    86 mm
  • Largeur
    86 mm
  • Profon­deur
    47,3 mm
  • Profon­deur de montage
    7,5 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    39,8 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre de sorties
    4
Acces­soires
  • Avec fusible fin
    Non
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Non
Matière
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9005
  • Fini­tion
    Brillant
  • Matière
    Duro­plast
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Courant élec­trique
  • Courant de sortie
    2400 mA
Textes
  • Connec­teurs / Douilles
    Avec 4 prises USB type A
  • Fusible
    Protégé contre les courts-­cir­cuits et les surcharges (fusible élec­tro­nique)
  • Protec­tion
    Sans protec­tion renforcée contre les contacts acci­den­tels

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-10-14
PDF
4,56 MB
Hager REACH declaration WH41820205C
PDF
Hager RoHS report WH41820205C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH41820205C | Hager Suisse

    Image produit WH41820205C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH41820205C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH41820205C

    basico encastré complet: 4x Prise USB-A 2x 12W Noir

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice d'instruction pour Prise de chargement USB 2/4 postes (EN, NL, FR, 2019-03) | Hager Suisse

    Notice d'instruction pour Prise de chargement USB 2/4 postes (EN, NL, FR, 2019-03)

    Guide d'installation fr-FR, de-DE, it-IT 2020-10-12

    PDF
    1,66 MB
  • Cerficat de produit

    Image Autorisation ESTI (19.0071) | Hager Suisse

    Autorisation ESTI (19.0071)

    Cerficat de produit de-DE 2019-01-25

    PDF
    987,97 kB
    Image Déclaration de conformité SEV pourpour les chargeurs USB (IK-4364) | Hager Suisse

    Déclaration de conformité SEV pourpour les chargeurs USB (IK-4364)

    Cerficat de produit de-DE 2019-01-09

    PDF
    1,76 MB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group