The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • WH41820200C
    Prise ENC 4×USB Hager basico C, plaque de recouvrement 86×86 mm, plaque de fixation 77×77 mm, disque frontal Ø 60 mm
    EAN
    7611919485432
    E-nr.
    960 950 103
    VPE
    10 Pièces

    Prise ENC 4×USB basico C 2400mA blanc WH41820200C

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Prise ENC 4×USB basico C 2400mA blanc

    WH41820200C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WH41820200G
    WH41820200G
    basico ENC set frontal pour: 4x Prise USB-A 2x 12W avec couverture + face Blanc
    12.30 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires optionnels

    • Pièce centrale pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Pièce centrale pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion
    • WH41820205G

      basico ENC set frontal pour: 4x Prise USB-A 2x 12W avec couverture + face Noir

      15.75 CHF  / pc.*
    • WH41820205H

      basico disque frontal pour: 4x Prise USB-A 2x 12W Noir

      13.75 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    • Type de connec­teur/­prise USB
      USB
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 V
    • Tension d'en­trée
      230 - 230 V
    • Tension de sortie
      5 - 5 V
    Dimen­sions
    • Hauteur
      86 mm
    • Largeur
      86 mm
    • Profon­deur
      47,3 mm
    • Profon­deur de montage
      7,5 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      39,8 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de sorties
      4
    Acces­soires
    • Avec fusible fin
      Non
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      9010
    • Fini­tion
      Brillant
    • Matière
      Duro­plast
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Courant élec­trique
    • Courant de sortie
      2400 mA
    Textes
    • Connec­teurs / Douilles
      Avec 4 prises USB type A
    • Fusible
      Protégé contre les courts-­cir­cuits et les surcharges (fusible élec­tro­nique)
    • Protec­tion
      Sans protec­tion renforcée contre les contacts acci­den­tels

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Essensya USB PD 65W anthracite (English)
    PDF
    4,57 MB
    REACH declaration WH41820200C
    PDF
    RoHS report WH41820200C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH41820200C | Hager Suisse

      Image produit WH41820200C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH41820200C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH41820200C

      basico encastré complet: 4x Prise USB-A 2x 12W Blanc

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'instruction pour Prise de chargement USB 2/4 postes (EN, NL, FR, 2019-03) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour Prise de chargement USB 2/4 postes (EN, NL, FR, 2019-03)

      Guide d'installation fr-FR, de-DE, it-IT 2020-10-12

      PDF
      1,66 MB
    • Certificat de produit

      Image Autorisation ESTI (19.0071) | Hager Suisse

      Autorisation ESTI (19.0071)

      Cerficat de produit de-DE 2019-01-25

      PDF
      987,97 kB
      Image Déclaration de conformité SEV pourpour les chargeurs USB (IK-4364) | Hager Suisse

      Déclaration de conformité SEV pourpour les chargeurs USB (IK-4364)

      Cerficat de produit de-DE 2019-01-09

      PDF
      1,76 MB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group