ba. plaque frontal pour: HMS R/TV noir • WH41546305H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • basico
  • Commu­ni­ca­tion
  • WH41546305H

Disque frontal HMS basico pour TV-R noir

WH41546305H

  • Prises et inter­rup­teurs

Disque frontal HMS basico pour TV-R noir WH41546305H

EAN
7611795437266
E-nr.
377 965 153
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
14.50 CHF
/ pc. *
14.50 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Raccor­de­ment
  • Nombre de points de connexion
    4
Matière
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9005
  • Matière
    Duro­plast
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

REACH declaration WH41546305H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WH41546305H (english)
PDF
103,84 kB
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH41141000A - Kit de montage pour 1 M3 module multimédia basico blanc
    WH41141000A
    basico ENC set de montage frontal pour: Modules multimédia/sortie oblique Blanc
    Prix*
    9.05 CHF
    / pc. *
    9.05 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH41141000C - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia basico blanc
    WH41141000C
    basico ENC set de montage frontal complet pour: Modules MM/sortie oblique Blanc
    Prix*
    13.00 CHF
    / pc. *
    13.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH41141005A - Kit de montage pour 1 M3 module multimédia basico noir
    WH41141005A
    basico ENC set de montage frontal pour: Modules multimédia/sortie oblique Noir
    Prix*
    11.45 CHF
    / pc. *
    11.45 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH41141005C - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia basico noir
    WH41141005C
    basico ENC set de montage frontal complet pour: Modules MM/sortie oblique Noir
    Prix*
    16.55 CHF
    / pc. *
    16.55 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH41141100A - Insert pour kit de montage ENC basico A pour module multimédia blanc
    WH41141100A
    basico ENC set de montage frontal pour: Modules multimédia / sortie plat Blanc
    Prix*
    8.75 CHF
    / pc. *
    8.75 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group