The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • WH41543700C

Prise d'antenne ENC TV-R-Données basico C 2GHz 10.5db blanc WH41543700C

Prise d'antenne ENC Hager basico C, TV-R-Données, 2 GHz, 10.5 dB, blanc
EAN
7611919477871
E-nr.
965 673 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
57.50 CHF
/ pc. *
57.50 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

Produits de suivi :

WH45543700C

Prise d'antenne ENC TV-R-Données basico C 2GHz 10.5db blanc

WH41543700C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Pièce centrale pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Pièce centrale pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion
  • WH41540705G

    basico ENC set frontal pour: R/TV/MiniDat Couverture et disque frontal Blanc

    18.65 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Atté­nua­tion
  • Atté­nua­tion de raccor­de­ment à 860 MHz
    10,50 dB
Raccor­de­ment
  • Type de connexion / prise
    Prise termi­nale
Fréquence
  • Bande passante
    5 - 2000 MHz
  • Tech­no­logie large bande
    5 - 2000 MHz
Equi­pe­ment
  • Nombre de sorties
    3
Matière
  • Matière
    Duro­plast
  • Couleur
    Blanc
  • Code RAL
    9010
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    32 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-12
PDF
26,44 MB
Hager REACH declaration WH41543700C
PDF
Hager RoHS report WH41543700C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH41543700C | Hager Suisse

    Image produit WH41543700C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH41543700C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH41543700C

    basico ENC complet: AM10 R/TV/Données prise de terminaison 2GHz 10.5dB/ Blanc

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group