basico ENC: AM04 R/TV/Dat (piquage) 2GHz 4dB + pl. de fixation + face Blanc WH41543600B
EAN
7611919477017
E-nr.
965 603 303
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
50.90 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Atténuation
-
Atténuation de raccordement à 860 MHz4 dB
Raccordement
-
Type de connexion / prisePrise directe
Fréquence
-
Bande passante5 - 2000 MHz
Equipement
-
Nombre de sorties3
Matière
-
MatièreDuroplast
-
CouleurBlanc
-
Code RAL9010
Dimensions
-
Profondeur de montage32 mm
Installation, montage
-
MontageEncastré
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com