basico ENC set de montage frontal pour: 2x prise XLR disque frontal Blanc WH41520200A
EAN
7611795298256
E-nr.
966 762 603
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
21.50 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Matière
-
CouleurBlanc
-
Code RAL9010
-
FinitionBrillant
-
MatièreDuroplast
Dimensions
-
Hauteur60 mm
Raccordement
-
Type de connexion / priseXLR
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com