basico ENC complet: T+T 83 2p + RJ45 4p non blindé (DSL) Blanc WH41400500C
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Pièce centrale pour la technologie de communication 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Avec porte-étiquette transparentNon
-
Nombre de sorties2
-
CouleurBlanc
-
MatièreDuroplast
-
Type de connexion / priseRJ45, PTT
-
Indice de protection IPIP20
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH41400500C
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH41400500C
basico ENC complet: T+T 83 2p + RJ45 4p non blindé (DSL) Blanc
PDF