The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • WH41300105C

Insert pour prise ENC basico C cat.6 1×RJ45/s sortie oblique noir WH41300105C

Insert pour prise ENC Hager basico, plaque de recouvrement grd. I, 86×86 mm, disque frontal, en matière isolante, sortie oblique, plaque de fixation 70×70 mm, avec Insert et plaque frontale pour encastrement
EAN
7611795350688
E-nr.
977 045 053
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
43.95 CHF
/ pc. *
43.95 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

Produits de suivi :

WH45300105C

Insert pour prise ENC basico C cat.6 1×RJ45/s sortie oblique noir

WH41300105C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Kit d'ins­tal­la­tion pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Kit d'ins­tal­la­tion pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion
  • WH41410100G

    basico ENC set frontal pour: 2x Keystone RJ45 / sortie oblique Blanc

    21.05 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Equi­pe­ment
  • Nombre de sorties
    1
Matière
  • Couleur
    Noir
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Textes
  • Sortie
    Avec sortie oblique
  • Protec­tion
    Avec capot anti­pous­sière à verrouillage auto­ma­tique devant la prise
  • Type de raccor­de­ment
    Avec bornes auto-­dé­nu­dantes

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-12
PDF
26,44 MB
Hager déclaration REACH WH41300105C
PDF
Hager Rapport RoHS WH41300105C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH41300105C | Hager Suisse

    Image produit WH41300105C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH41300105C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH41300105C

    basico ENC complet: Prise RJ45 Cat.6 blindé Noir

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group