The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • WH41290100C
    Insert pour prise ENC Hager basico, plaque de recouvrement grd. I, 86×86 mm, disque frontal, en matière isolante, sortie oblique, plaque de fixation 70×70 mm, avec Insert et plaque frontale pour encastrement
    EAN
    7611795350381
    E-nr.
    977 035 003
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W2

    Insert pour prise ENC basico C cat.5e 1×RJ45/u sortie oblique blanc WH41290100C

    Prix*
    33.50 CHF
    / pc. *
    33.50 CHF
    / pc. *

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

    Produits de suivi :

    WH45290100C

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Insert pour prise ENC basico C cat.5e 1×RJ45/u sortie oblique blanc

    WH41290100C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Kit d'ins­tal­la­tion pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Kit d'ins­tal­la­tion pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion
    • WH41410105G

      basico ENC set frontal pour: 2x Keystone RJ45 / sortie oblique Blanc

      24.90 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Equi­pe­ment
    • Nombre de sorties
      2
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Textes
    • Sortie
      Avec sortie oblique
    • Protec­tion
      Avec capot anti­pous­sière à verrouillage auto­ma­tique devant la prise
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes auto-­dé­nu­dantes

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    REACH declaration WH41290100C
    PDF
    Hager RoHS report WH41290100C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH41290100C | Hager Suisse

      Image produit WH41290100C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH41290100C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH41290100C

      basico ENC complet: Prise RJ45 Cat.5e non blindé Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group