The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Commu­ni­ca­tion
    • WH404009E
    EAN
    7611795414144
    E-nr.
    877 611 798
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Commu­ni­ca­tion
    • Commu­ni­ca­tion
    • Commu­ni­ca­tion
    • Commu­ni­ca­tion
    • Voir plus

    Intérieur pour boîte de raccordement Hager 1×RJ45s WH404009E

    Prix*
    31.05 CHF
    / pc. *
    31.05 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Intérieur pour boîte de raccordement Hager 1×RJ45s

    WH404009E

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Plus de produits

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 650 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • WH11930200Z

      basico accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 146x86mm d=43 + d=58 Blanc

      2.20 CHF  / pc.*
    • WH11930205Z

      basico accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 146x86mm d=43mm + d=58mm/ Noir

      4.75 CHF  / pc.*
    • WH11930300Z

      basico accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 146x86mm 2x d= 58mm/ Blanc

      2.20 CHF  / pc.*
    • WH11930305Z

      basico accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 146x86mm 2x d= 58mm/ Noir

      4.75 CHF  / pc.*
    • WH11930500Z

      basico accessoires 3x1: + pl.d.recouvr. 206x86mm 2x d = 43mm + 1x d=58 / Blanc

      10.10 CHF  / pc.*
    • WH11930505Z

      basico accessoires 3x1: + pl.d.recouvr. 206x86mm 2x d = 43mm + 1x d=58 / Noir

      14.05 CHF  / pc.*
    • WH11930600Z

      basico accessoires Gr.3x1: Plaque de recouvrement 206x86mm 3x d= 58mm/ Blanc

      10.10 CHF  / pc.*
    • WH11930605Z

      basico accessoires Gr.3x1: Plaque de recouvrement 206x86mm 3x d= 58mm/ Noir

      14.05 CHF  / pc.*
    • WH11930800Z

      basico accessoires Gr.4x1: Plaque de recouvrement 3x d = 43mm + d = 58mm/ Blanc

      15.65 CHF  / pc.*
    • WH11930805Z

      basico accessoires Gr.4x1: Plaque de recouvrement 3x d = 43mm + d = 58mm/ Noir

      20.75 CHF  / pc.*
    • WH11930900Z

      basico accessoires Gr.2x2: Plaque de recouvrement 3x d = 43mm + d = 58mm/ Blanc

      15.65 CHF  / pc.*
    • WH11930905Z

      basico accessoires Gr.2x2: Plaque de recouvrement 3x d = 43mm + d = 58mm/ Noir

      20.75 CHF  / pc.*
    • WH11931300Z

      basico accessoires 3x1: + Pl. de recouvrement 206x86mm d=58 + d=43 + d=58 Blanc

      11.45 CHF  / pc.*
    • WH11931305Z

      basico accessoires Gr.3x1: + pl.d.recouvr. 206x86mm d=58 + d=43 + d=58 Noir

      15.30 CHF  / pc.*
    • WH11933600Z

      basico accessoires Gr.3x1: Plaque de recouvrement d=43 + d=58 + d=43/ Blanc

      9.85 CHF  / pc.*
    • WH11933605Z

      basico accessoires Gr.3x1: Plaque de recouvrement d=43mm + d=58mm + d=43mm/ Noir

      13.70 CHF  / pc.*
    • WH11935300Z

      basico accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 1x 58x58mm + d= 58mm / Blanc

      9.30 CHF  / pc.*
    • WH11935305Z

      basico accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 1x 58x58mm + d= 58mm / Noir

      11.85 CHF  / pc.*
    • WH11935500Z

      basico accessoires Gr.3x1: Plaque de recouvrement 2x 58x58mm + d= 58mm/ Blanc

      24.45 CHF  / pc.*
    • WH11935505Z

      basico accessoires Gr.3x1: Plaque de recouvrement 2x 58x58mm + d= 58mm/ Noir

      28.30 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Equi­pe­ment
    • Avec porte-­étiquette trans­pa­rent
      Non
    • Nombre de sorties
      1
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      8 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2025-11-12
    PDF
    26,44 MB
    Hager déclaration REACH WH404009E
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH404009E
    PDF

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH50141000A - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto blanc
      WH50141000A
      kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Blanc
      Prix*
      9.15 CHF
      / pc. *
      9.15 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH50141000B - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto blanc plaque fixation
      WH50141000B
      kallysto ENC kit de montage: Module MM/oblique + pl. de fixation + face Blanc
      Prix*
      12.10 CHF
      / pc. *
      12.10 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH50141003A - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto gris clair
      WH50141003A
      kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Gris
      Prix*
      11.60 CHF
      / pc. *
      11.60 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH50141003B - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto grc plaque fixation
      WH50141003B
      kallysto ENC kit de montage pour Module MM/oblique + pl. de fixation + face Gris
      Prix*
      14.40 CHF
      / pc. *
      14.40 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH50141004A - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto anthracite
      WH50141004A
      kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Anth.
      Prix*
      11.60 CHF
      / pc. *
      11.60 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group