The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • robusto
  • Cadres
  • WH36991760Q
  • Prises et inter­rup­teurs

Cadre AP robusto 3×3 bois brut WH36991760Q

Cadre AP Hager robusto, 3×3
EAN
7611919493444
E-nr.
370 553 303
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W1
Prix*
83.40 CHF
/ pc. *
83.40 CHF
/ pc. *
Trouver un grossiste

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Cadre AP robusto 3×3 bois brut

WH36991760Q

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Matière
  • Fini­tion
    Mat
  • Matière
    Bois
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Dimen­sions
  • Hauteur
    330 mm
  • Largeur
    330 mm
  • Profon­deur
    80 mm
  • Profon­deur de montage
    80 mm
Instal­la­tion, montage
  • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
    Hori­zontal, Vertical
  • Montage
    En saillie
Acces­soires
  • Avec cadre de recou­vre­ment
    Non
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Gammes compa­tibles
    robusto encastré
  • Produit compa­tible avec
    robusto encastré

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH36991760Q | Hager Suisse

    Image produit WH36991760Q

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH36991760Q | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH36991760Q

    robusto ES: Boîte d’incorporation 3x3 Bois brut

    PDF
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group