The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • robusto
  • Cadres
  • WH36991560D
  • Prises et inter­rup­teurs

Boîte d'encastrement robusto 3×2 bois brut WH36991560D

Boîte d'encastrement Hager robusto, 3×2
EAN
7611919493512
E-nr.
370 543 203
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W1
Prix*
49.75 CHF
/ pc. *
49.75 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Boîte d'encastrement robusto 3×2 bois brut

WH36991560D

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Largeur
    215 mm
  • Profon­deur
    80 mm
Câble
  • Diamètre du câble
    12 mm
Compa­ti­bi­lité
  • Assem­blable
    Non
Matière
  • Matière
    Bois
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH36991560D | Hager Suisse

    Image produit WH36991560D

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH36991560D | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH36991560D

    robusto encastré: Boîte d’incorporation 3x2 Bois brut

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH36072100Z - Plaque de montage ENC robusto 2×1 aluminium, blanc
    WH36072100Z
    robusto accessoires: Gr.2x1 plaque de montage ENC avec joint, Blanc signal
    Prix*
    106.00 CHF
    / pc. *
    106.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH36072103Z - Plaque de montage ENC robusto 2×1 aluminium, gris
    WH36072103Z
    robusto accessoires: Gr.2x1 plaque de montage ENC avec joint, Gris
    Prix*
    106.00 CHF
    / pc. *
    106.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH36072105Z - Plaque de montage ENC robusto 2×1 aluminium, noir
    WH36072105Z
    robusto accessoires: Gr.2x1 plaque de montage ENC avec joint, Noir
    Prix*
    108.00 CHF
    / pc. *
    108.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH36072149Z - Plaque de montage ENC robusto 2×1 aluminium, nature
    WH36072149Z
    robusto accessoires: Gr.2x1 plaque de montage ENC avec joint, Aluminium
    Prix*
    111.00 CHF
    / pc. *
    111.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH36072200Z - Plaque de montage ENC robusto 3×1 aluminium, blanc
    WH36072200Z
    robusto accessoires: Gr.3x1 plaque de montage ENC avec joint, Blanc signal
    Prix*
    145.00 CHF
    / pc. *
    145.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group