The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • robusto
  • Plaques de ferme­ture et boîtes de passage - robusto
  • WH36990491Z
  • Prises et inter­rup­teurs

Vis anti-vandalisme Hager robusto, 16mm, acier affiné 20 pces, avec outil WH36990491Z

Vis anti-vandalisme Hager, pour robusto, avec outil
EAN
7611919419321
E-nr.
160 211 043
VPE
1 jeu
Groupe de rabais
W1
Prix*
43.45 CHF
/ jeu *
43.45 CHF
/ jeu *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Vis anti-vandalisme Hager robusto, 16mm, acier affiné 20 pces, avec outil

WH36990491Z

  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH WH36990491Z
PDF
Hager Rapport RoHS WH36990491Z
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH36990491Z | Hager Suisse

    Image produit WH36990491Z

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH36990491Z | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH36990491Z

    robusto accessoires: Vis anti vandalisme (Set à 20 pcs. avec outil)

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH36920400A - Obturateur ENC robusto IP55 blanc
    WH36920400A
    robusto moullié: Obturateur face IP55 pour combinaison Blanc
    Prix*
    15.90 CHF
    / pc. *
    15.90 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH36920400C - Obturateur ENC robusto IP55 blanc avec plaque de montage
    WH36920400C
    robusto moullié ENC Gr.1 complet: Obturateur avec plaque de montage IP55 Blanc
    Prix*
    38.00 CHF
    / pc. *
    38.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH36920403A - Obturateur ENC robusto IP55 gris
    WH36920403A
    robusto moullié: Obturateur face IP55 pour combinaison Gris
    Prix*
    18.35 CHF
    / pc. *
    18.35 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH36920403C - Obturateur ENC robusto IP55 gris avec plaque de montage
    WH36920403C
    robusto moullié ENC Gr.1 complet: Obturateur avec plaque de montage IP55 Gris
    Prix*
    41.55 CHF
    / pc. *
    41.55 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH36920405C - Obturateur ENC robusto IP55 noir avec plaque de montage
    WH36920405C
    robusto moullié ENC Gr.1 complet: Obturateur avec plaque de montage IP55 Noir
    Prix*
    41.55 CHF
    / pc. *
    41.55 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group