The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • robusto
    • Pote­lets - robusto
    • WH36990188Z
    Pièce d'ancrage Hager SOCKET, pour colonne de sol ESOCKET, en acier fin rectifié 2.5 mm, pour tubes jusqu'à 2×M20, fentes de fixation pour serre-câbles, installation dans le béton ou dans le sol, 80×94×150mm
    EAN
    7611919507394
    E-nr.
    127 991 052
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    W9
    • Plaques de ferme­ture et boîtes de passage - kallys­to.­line
    • Plaques de ferme­ture et boîtes de passage - kallys­to.­trend
    • Pote­lets - robusto
    • Plaques de ferme­ture et boîtes de passage - kallys­to.pro
    • Voir plus

    Pièce d'ancrage Hager SOCKET 80×94×150mm acier fin pour colonne de sol ESOCKET WH36990188Z

    Prix*
    87.00 CHF
    / pc. *
    87.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pièce d'ancrage Hager SOCKET 80×94×150mm acier fin pour colonne de sol ESOCKET

    WH36990188Z

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Colon­ne/­borne lumi­neuse 6 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 17 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Colon­ne/­borne lumi­neuse
    • WH36990388Z

      Accessoires colonne de sol ESOCKET 350 pour 1x robusto moullié 100x94x350 Acier

      481.00 CHF  / pc.*
    • WH36990488Z

      Accessoires colonne de sol ESOCKET 350 pour 2x robusto moullié 100x94x350 Acier

      518.00 CHF  / pc.*
    • WH36990588Z

      Accessoires colonne de sol ESOCKET 600 pour 1x robusto moullié 100x94x600 Acier

      699.00 CHF  / pc.*
    • WH36990688Z

      Accessoires colonne de sol ESOCKET 600 pour 2x robusto moullié 100x94x600 Acier

      735.00 CHF  / pc.*
    • WH36990788Z

      Accessoires colonne de sol ESOCKET 900 pour 1x robusto moullié 100x94x900 Acier

      760.00 CHF  / pc.*
    • WH36990888Z

      Accessoires colonne de sol ESOCKET 900 pour 2x robusto moullié 100x94x900 Acier

      796.00 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • WH36910200Q

      robusto AP complet: Ligne de tête 1x2 Blanc signal

      42.80 CHF  / pc.*
    • WH36960100Z

      robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.1 Blanc signal

      22.65 CHF  / pc.*
    • WH36960200Z

      robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.2x1 Blanc signal

      27.70 CHF  / pc.*
    • WH36960203Z

      robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.2x1 Gris

      30.05 CHF  / pc.*
    • WH36960205Z

      robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.2x1 Noir

      30.05 CHF  / pc.*
    • WH36960249Z

      robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.2x1 Aluminium

      44.25 CHF  / pc.*
    • WH36960400Z

      robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.3x1 Blanc Signal

      75.40 CHF  / pc.*
    • WH36960403Z

      robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.3x1 Gris

      80.60 CHF  / pc.*
    • WH36960405Z

      robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.3x1 Noir

      80.60 CHF  / pc.*
    • WH36960449Z

      robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.3x1 Aluminium

      107.50 CHF  / pc.*
    • WH36910100Q

      robusto AP complet: Ligne de tête 2x1 Blanc signal

      42.80 CHF  / pc.*
    • WH36910103Q

      robusto AP complet: Ligne de tête 2x1 Gris

      50.20 CHF  / pc.*
    • WH36910105Q

      robusto AP complet: Ligne de tête 2x1 Noir

      42.80 CHF  / pc.*
    • WH36910149Q

      robusto AP complet: Ligne de tête 2x1 Aluminium

      55.10 CHF  / pc.*
    • WH36910203Q

      robusto AP complet: Ligne de tête 1x2 Gris

      50.20 CHF  / pc.*
    • WH36910205Q

      robusto AP complet: Ligne de tête 1x2 Noir

      42.80 CHF  / pc.*
    • WH36910249Q

      robusto AP complet: Ligne de tête 1x2 Aluminium

      55.10 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Acier inoxy­dable
    • Code RAL
      9022
    • Matière
      Acier inoxy­dable
    Dimen­sions
    • Hauteur
      186 mm
    • Largeur
      86 mm
    • Profon­deur
      78 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP00
    • Gammes compa­tibles
      robusto montage en saillie

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH36990188Z | Hager Suisse

      Image produit WH36990188Z

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH36990188Z | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH36990188Z

      robusto accessoires: Pièce d'ancrage pour colonne de sol ESOCKET 80×94×150/Acier

      PDF
    • Guide d'installation

      Image ESocket Switzerland | Hager Suisse

      ESocket Switzerland

      Guide d'installation International 2019-07-11

      PDF
      3,32 MB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH20920400A - Obturateur ENC kallysto blanc 60×60mm
      WH20920400A
      kallysto
      Prix*
      8.35 CHF
      / pc. *
      8.35 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH20920400B - Obturateur ENC kallysto blanc
      WH20920400B
      kallysto ENC: Obturateur frontal à vis avec plaque de fixation/ Ultra Blanc
      Prix*
      9.05 CHF
      / pc. *
      9.05 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH20920400H - Plaque frontale pleine kallysto blanc 60×60mm
      WH20920400H
      kallysto Obturateur frontal à vis Ultra Blanc
      Prix*
      5.35 CHF
      / pc. *
      5.35 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH20920403A - Obturateur ENC kallysto gris clair 60×60mm
      WH20920403A
      ka plaque de fermeture à vis A
      Prix*
      10.65 CHF
      / pc. *
      10.65 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH20920403B - Obturateur ENC kallysto gris clair
      WH20920403B
      kallysto ENC: Obturateur frontal à vis avec plaque de fixation/ Gris Clair
      Prix*
      11.45 CHF
      / pc. *
      11.45 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group