Cuvette frontale ROB gris pour 3×type 23 WH36962203Z
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Produits liés 90 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Type d'organe de commandePrise
-
CouleurGris
-
Code RAL7035
-
FinitionMat
-
MatièreThermoplastique
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Hauteur74 mm
-
Largeur74 mm
-
Profondeur39 mm
-
Type de montageFixation par vis
-
Fenêtre de contrôle/sortie lumineuseNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Indice de protection IPIP21
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Gammes compatiblesrobusto encastré, robusto montage en saillie
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH36962203Z
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH36962203Z
robusto plaque frontal pour: Prise 3x type 23 avec bornes à vis, Gris
PDF -
Cerficat de produit
Certificat S+ pour prises de courant CH avec bornes enfichables (DE, Non. 18.0279, 2018-03)
Cerficat de produit de-DE 2018-04-06
PDF1,23 MB
Certificat SEV aux caches pour interrupteur, petites combinaisons et prises de courant CH (DE, Non. 2407, 2018-09)
Cerficat de produit de-DE 2018-09-28
PDF1,25 MB
Certificat SEV pour prises de courant mécanisme CH type 13/type 23 (DE, Non. 2407, 2018-03)
Cerficat de produit de-DE 2018-04-06
PDF935,87 kB