The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • robusto appa­rent
    • Plaques de ferme­ture
    • WH36920405Q
    Obturateur AP Hager robusto
    EAN
    7611795469656
    E-nr.
    374 165 053
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Plaques de ferme­ture

    Obturateur AP robusto IP55 noir WH36920405Q

    Prix*
    44.70 CHF
    / pc. *
    44.70 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Obturateur AP robusto IP55 noir

    WH36920405Q

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur
    • WH36960100Z

      robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.1 Blanc signal

      22.05 CHF  / pc.*
    • WH36960103Z

      robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.1 Gris

      23.20 CHF  / pc.*
    • WH36960149Z

      robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.1 Aluminium

      35.25 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      9005
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      86 mm
    • Largeur
      86 mm
    • Profon­deur
      60 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP55
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Gammes compa­tibles
      robusto montage en saillie

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    Hager déclaration REACH WH36920405Q
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH36920405Q
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH36920405Q | Hager Suisse

      Image produit WH36920405Q

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH36920405Q | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH36920405Q

      robusto moullié apparent Gr.1 complet: Obturateur avec boîtier IP55 Noir

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH36920400A - Obturateur ENC robusto IP55 blanc
      WH36920400A
      robusto moullié: Obturateur face IP55 pour combinaison Blanc
      Prix*
      15.90 CHF
      / pc. *
      15.90 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH36920400Q - Obturateur AP robusto IP55 blanc
      WH36920400Q
      robusto moullié AP Gr.1 complet: Obturateur avec boîtier IP55 Blanc signal
      Prix*
      41.20 CHF
      / pc. *
      41.20 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH36920403A - Obturateur ENC robusto IP55 gris
      WH36920403A
      robusto moullié: Obturateur face IP55 pour combinaison Gris
      Prix*
      18.35 CHF
      / pc. *
      18.35 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH36920403Q - Obturateur AP robusto IP55 gris
      WH36920403Q
      robusto moullié apparent Gr.1 complet: Obturateur avec boîtier IP55 Gris
      Prix*
      44.70 CHF
      / pc. *
      44.70 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH36920449Q - Obturateur AP robusto IP55 aluminium
      WH36920449Q
      robusto moullié apparent Gr.1 complet: Obturateur avec boîtier IP55 Aluminium
      Prix*
      50.70 CHF
      / pc. *
      50.70 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group