The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • robusto appa­rent
    • Combi­nai­sons multiples
    • WH36912303Q
    Combinaison AP Hager robusto
    EAN
    7611919533188
    E-nr.
    640 571 033
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    W1
    • Combi­nai­sons multiples

    Combinaison AP robusto 2×1, 2×prise T13 IP55 gris WH36912303Q

    Prix*
    150.50 CHF
    / pc. *
    150.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Également disponible en

    Couleur du produit - Gris
    Aluminium
    Aluminium
    Blanc de sécurité
    Blanc de sécurité
    Gris
    Gris
    Noir
    Noir

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Combinaison AP robusto 2×1, 2×prise T13 IP55 gris

    WH36912303Q

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur
    • WH36960200Z

      robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.2x1 Blanc signal

      27.00 CHF  / pc.*
    • WH36960205Z

      robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.2x1 Noir

      29.30 CHF  / pc.*
    • WH36960249Z

      robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.2x1 Aluminium

      43.15 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 V
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      10 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Matière
    • Couleur
      Gris
    • Code RAL
      7035
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    Dimen­sions
    • Hauteur
      186 mm
    • Largeur
      86 mm
    • Profon­deur
      70 mm
    • Nombre d'unités
      2
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      0
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Norme suisse type 13
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      En saillie
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Vertical
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Quick­Con­nect, ‌Rac­cor­de­ment à fiche, ‌Rac­cor­de­ment à ressort de trac­tion
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Equi­pe­ment
    • Insert central rotatif
      Non
    • Avec couvercle à char­nière
      Oui
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Cache, porte
    • Type de couvercle
      Couvercle rabat­table à ferme­ture auto­ma­tique
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Sécu­rité
    • Avec protec­tion renforcée des contacts
      Non
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Indice de protec­tion IP
      IP55
    Fonc­tions
    • Avec éclai­rage d'orien­ta­tion
      Non
    • Avec éclai­rage fonc­tionnel
      Non
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Avec inscrip­tion
      Non
    • Gammes compa­tibles
      robusto montage en saillie

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago plug/clamp technique C-Profile in traffic white (English)
    PDF
    48,73 MB
    REACH declaration WH36912303Q
    PDF
    Hager RoHS report WH36912303Q
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH36912303Q | Hager Suisse

      Image produit WH36912303Q

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH36912303Q | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH36912303Q

      robusto moullié AP Gr.2x1 complet: Prise type 13 / Prise type 13 IP55 Gris

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH36912300Q - Combinaison AP robusto 2×1, 2×prise T13 IP55 blanc
      WH36912300Q
      robusto moullié AP Gr.2x1 complet: Prise type 13 / Prise type 13 IP55 Blanc
      Prix*
      144.00 CHF
      / pc. *
      144.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH36912349Q - Combinaison AP robusto 2×1, 2×prise T13 IP55 aluminium
      WH36912349Q
      robusto moullié AP Gr.2x1 complet: Prise type 13 / Prise type 13 IP55 Aluminium
      Prix*
      184.50 CHF
      / pc. *
      184.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH36912400Q - Combinaison AP robusto 2×1, 2×prise T23 IP55 blanc
      WH36912400Q
      robusto moullié AP Gr.2x1 complet: Prise type 23 / Prise type 23 IP55 Blanc
      Prix*
      150.50 CHF
      / pc. *
      150.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH36912403Q - Combinaison AP robusto 2×1, 2×prise T23 IP55 gris
      WH36912403Q
      robusto moullié AP Gr.2x1 complet: Prise type 23 / Prise type 23 IP55 Gris
      Prix*
      165.00 CHF
      / pc. *
      165.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH36912405Q - Combinaison AP robusto 2×1, 2×prise T23 IP55 noir
      WH36912405Q
      robusto moullié AP Gr.2x1 complet: Prise type 23 / Prise type 23 IP55 Noir
      Prix*
      165.00 CHF
      / pc. *
      165.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group