The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • robusto appa­rent
  • Combi­nai­sons multiples
  • WH36911500Q
  • Prises et inter­rup­teurs

Combinaison AP Hager robusto IP55 I-I verticale S3/1L+S3/1L blanc WH36911500Q

Combinaison AP grd. I-I Hager robusto, verticale, S3/1L+S3/1L
EAN
7611919462075
E-nr.
284 535 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
122.00 CHF
/ pc. *
122.00 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Combinaison AP Hager robusto IP55 I-I verticale S3/1L+S3/1L blanc

WH36911500Q

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur 3 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur
  • WH36960203Z

    robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.2x1 Gris

    29.30 CHF  / pc.*
  • WH36960205Z

    robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.2x1 Noir

    29.30 CHF  / pc.*
  • WH36960249Z

    robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.2x1 Aluminium

    43.15 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Instal­la­tion, montage
  • Montage
    En saillie
Tension
  • Tension nomi­nale
    250 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Matière
  • Couleur
    Blanc de sécu­rité
  • Code RAL
    9003
Dimen­sions
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    0
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Touche
Textes
  • Éclai­rage
    Éclai­rage possible par cartouche lumi­neuse à LED

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-09-18
PDF
28,95 MB
Hager REACH declaration WH36911500Q
PDF
Hager RoHS report WH36911500Q
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH36911500Q | Hager Suisse

    Image produit WH36911500Q

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH36911500Q | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH36911500Q

    robusto moullié AP Gr.2x1 complet: Interrupteur S3 / Interrupteur S3 IP55 Blanc

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH36911503Q - Combinaison AP Hager robusto IP55 I-I verticale S3/1L+S3/1L gris
    WH36911503Q
    robusto moullié AP Gr.2x1 complet: Interrupteur S3 / Interrupteur S3 IP55 Gris
    Prix*
    130.00 CHF
    / pc. *
    130.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH36911505Q - Combinaison AP Hager robusto IP55 I-I verticale S3/1L+S3/1L noir
    WH36911505Q
    robusto moullié AP Gr.2x1 complet: Interrupteur S3 / Interrupteur S3 IP55 Noir
    Prix*
    130.00 CHF
    / pc. *
    130.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH36911549Q - Combinaison AP Hager robusto IP55 I-I verticale S3/1L+S3/1L aluminium
    WH36911549Q
    robusto moullié AP Gr.2x1 compl.: Interrupt. S3 / Interrupt. S3 IP55 Aluminium
    Prix*
    154.50 CHF
    / pc. *
    154.50 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH36910900Q - Combinaison AP Hager robusto I-I verticale type 13+type 13, blanc
    WH36910900Q
    robusto humide AP Gr.2x1 compl.: Type 13 / Type 13 avec cIapet IP21 Blanc
    Prix*
    107.50 CHF
    / pc. *
    107.50 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH36910903Q - Combinaison AP Hager robusto I-I verticale type 13+type 13, gris
    WH36910903Q
    robusto humide AP Gr.2x1 compl.: Type 13 / Type 13 avec cIapet IP21 Gris
    Prix*
    114.50 CHF
    / pc. *
    114.50 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group