The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • robusto appa­rent
    • Boîtiers - robusto appa­rent
    • WH36910003Q
    En-tête AP Hager robusto, nombre d'unités verticales 1, nombre d'unités horizontales 1, sens de montage horizontal et vertical, largeur 86 mm, hauteur 86 mm, profondeur 60 mm, sans halogène, qualité du matériau Duroplast, couleur gris clair, numéro RAL (similaire) 7035
    EAN
    7611919536622
    E-nr.
    387 120 033
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    W1
    • Boîtiers - robusto appa­rent

    En-tête AP Hager robusto 1×1 86×86mm gris clair WH36910003Q

    Prix*
    27.65 CHF
    / pc. *
    27.65 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    En-tête AP Hager robusto 1×1 86×86mm gris clair

    WH36910003Q

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2026-05-07
    PDF
    35,41 MB
    REACH declaration WH36910003Q
    PDF
    Hager RoHS report WH36910003Q
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH36910003Q | Hager Suisse

      Image produit WH36910003Q

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH36910003Q | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH36910003Q

      robusto apparent Gr.1 complet: Ligne de tête Gris

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH36910000Q - En-tête AP Hager robusto 1×1 86×86mm blanc
      WH36910000Q
      robusto apparent Gr.1 complet: Ligne de tête Blanc Signal
      Prix*
      26.40 CHF
      / pc. *
      26.40 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH36910005Q - En-tête AP Hager robusto 1×1 86×86mm noir
      WH36910005Q
      robusto apparent Gr.1 complet: Ligne de tête Noir
      Prix*
      27.65 CHF
      / pc. *
      27.65 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH36910049Q - En-tête AP Hager robusto 1×1 86×86mm aluminium
      WH36910049Q
      robusto apparent Gr.1 complet: Ligne de tête Aluminium
      Prix*
      39.95 CHF
      / pc. *
      39.95 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH36910200Q - En-tête AP robusto 1×2 blanc
      WH36910200Q
      robusto AP complet: Ligne de tête 1x2 Blanc signal
      Prix*
      42.80 CHF
      / pc. *
      42.80 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH36960100Z - Boîtier AP robusto 1×1 blanc 86×86×48mm
      WH36960100Z
      robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.1 Blanc signal
      Prix*
      22.65 CHF
      / pc. *
      22.65 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group