The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • robusto
  • Prises
  • WH36642749C
  • Prises et inter­rup­teurs

Prise ENC ROB 3×type 13/1 aluminium sans clapet WH36642749C

Prise Hager robusto
EAN
7611919488969
E-nr.
643 034 283
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
82.60 CHF
/ pc. *
82.60 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Prise ENC ROB 3×type 13/1 aluminium sans clapet

WH36642749C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 6 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • WH36961000Z

    robusto accessoires: Face IP21 avec 3-Pt. fixation/ Blanc

    14.95 CHF  / pc.*
  • WH36961003Z

    robusto accessoires: Face IP21 avec 3-Pt. fixation/ Gris

    16.20 CHF  / pc.*
  • WH36961005Z

    robusto accessoires: Face IP21 avec 3-Pt. fixation/ Noir

    16.20 CHF  / pc.*
  • WH36961400Z

    robusto plaque frontal pour: Prise 3x type 13/ 1x séparée Blanc signal

    8.30 CHF  / pc.*
  • WH36961403Z

    robusto plaque frontal pour: Prise 3x type 13/ 1x séparée Gris

    9.30 CHF  / pc.*
  • WH36961405Z

    robusto plaque frontal pour: Prise 3x type 13/ 1x séparée Noir

    9.30 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nomi­nale
    250 V
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    10 A
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Couleur
    Alumi­nium
  • Code RAL
    9006
  • Fini­tion
    Mat
  • Matière
    Ther­mo­plas­tique
  • Trai­te­ment de surface
    Laqué
Dimen­sions
  • Hauteur
    86 mm
  • Largeur
    86 mm
  • Profon­deur
    47 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    30 mm
  • Profon­deur de montage
    17 mm
Raccor­de­ment
  • Section du conduc­teur
    1,0 - 2,5 mm²
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Equi­pe­ment
  • Type de connec­teur/­prise de courant
    Norme suisse type 13
  • Insert central rotatif
    Non
  • Avec couvercle à char­nière
    Non
  • Avec broche ronde de protec­tion de mise à la terre
    Oui
  • Avec lampe de signa­li­sa­tion
    Non
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Non
Cache, porte
  • Type de couvercle
    Aucun couvercle
Capa­cité
  • Nombre de modules
    3
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
  • Indice de protec­tion IP
    IP21
Fonc­tions
  • Avec éclai­rage d'orien­ta­tion
    Non
  • Avec éclai­rage fonc­tionnel
    Non
  • Gammes compa­tibles
    robusto encastré

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

Hager déclaration REACH WH36642749C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH36642749C | Hager Suisse

    Image produit WH36642749C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH36642749C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH36642749C

    robusto humide encastré Gr.1 complet: Prise 3x T13/1x séparée IP21 Aluminium

    PDF
  • Cerficat de produit

    Image Certificat S+ pour prises de courant CH avec bornes enfichables (DE, Non. 18.0279, 2018-03) | Hager Suisse

    Certificat S+ pour prises de courant CH avec bornes enfichables (DE, Non. 18.0279, 2018-03)

    Cerficat de produit de-DE 2018-04-06

    PDF
    1,23 MB
    Image Certificat SEV aux caches pour interrupteur, petites combinaisons et prises de courant CH (DE, Non. 2407, 2018-09) | Hager Suisse

    Certificat SEV aux caches pour interrupteur, petites combinaisons et prises de courant CH (DE, Non. 2407, 2018-09)

    Cerficat de produit de-DE 2018-09-28

    PDF
    1,25 MB
    Image Certificat SEV pour prises de courant mécanisme CH type 13/type 23 (DE, Non. 2407, 2018-03) | Hager Suisse

    Certificat SEV pour prises de courant mécanisme CH type 13/type 23 (DE, Non. 2407, 2018-03)

    Cerficat de produit de-DE 2018-04-06

    PDF
    935,87 kB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH36580300A - Prise ENC robusto type 13 blanc pour combinaison
    WH36580300A
    robusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Blanc
    Prix*
    35.65 CHF
    / pc. *
    35.65 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH36580300C - Prise ENC robusto type 13 blanc
    WH36580300C
    robusto humide ENC Gr.1 compl.: Type 13 avec clapet IP21/Blanc
    Prix*
    57.60 CHF
    / pc. *
    57.60 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH36580303A - Prise ENC robusto type 13 gris pour combinaison
    WH36580303A
    robusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Gris
    Prix*
    37.85 CHF
    / pc. *
    37.85 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH36580303C - Prise ENC robusto type 13 gris
    WH36580303C
    robusto humide ENC Gr.1 compl.: Type 13 avec clapet IP21/Gris
    Prix*
    61.20 CHF
    / pc. *
    61.20 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH36580305A - Prise ENC robusto type 13 noir pour combinaison
    WH36580305A
    robusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Noir
    Prix*
    37.85 CHF
    / pc. *
    37.85 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group