The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • robusto appa­rent
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • WH36222100Q
    Interrupteur à clé carrée AP Hager robusto, sans clapet
    EAN
    7611795463593
    E-nr.
    246 012 003
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs

    Interrupteur à clé carrée AP sans clapet robusto 0/1P blanc WH36222100Q

    Prix*
    129.50 CHF
    / pc. *
    129.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Interrupteur à clé carrée AP sans clapet robusto 0/1P blanc

    WH36222100Q

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur 3 produit(s) disponible(s)
    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur
    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique
    • WH36960103Z

      robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.1 Gris

      23.20 CHF  / pc.*
    • WH36960105Z

      robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.1 Noir

      23.20 CHF  / pc.*
    • WH36960149Z

      robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.1 Aluminium

      35.25 CHF  / pc.*
    • WH36960903Z

      robusto accessoires: Face IP21 avec 2-Pt. fixation/ Gris

      16.20 CHF  / pc.*
    • WH36960905Z

      robusto accessoires: Face IP21 avec 2-Pt. fixation/ Noir

      16.20 CHF  / pc.*
    • WH36960949Z

      robusto accessoires: Face IP21 avec 2-Pt. fixation/ Aluminium

      23.10 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 - 250 V
    • Tension nomi­nale
      250 V
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      25 A
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      En saillie
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Dimen­sions
    • Profon­deur
      60 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      0
    Matière
    • Couleur
      Blanc de sécu­rité
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Clé
    Textes
    • Type de commu­ta­tion
      Schéma inter­rup­teur arrêt 0/1-­pôles
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration WH36222100Q
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH36222100Q | Hager Suisse

      Image produit WH36222100Q

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH36222100Q | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH36222100Q

      robusto humide AP Gr.1 compl.: Interrupt. à clé carrée S0/1p/0-1-0-1/ IP21 Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH36130100A - Contact à poussoir ENC robusto IP55 blanc pour combinaison
      WH36130100A
      robusto Poussoir d’impulsion F-O avec face IP55 pour combinaison Blanc
      Prix*
      44.05 CHF
      / pc. *
      44.05 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH36130100Q - Contact à poussoir AP robusto IP55 blanc
      WH36130100Q
      robusto moullié AP Gr.1 complet: Poussoir d’impulsion F-O IP55 Blanc signal
      Prix*
      69.00 CHF
      / pc. *
      69.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH36130103A - Contact à poussoir ENC robusto IP55 gris pour combinaison
      WH36130103A
      robusto Poussoir d’impulsion F-O avec face IP55 pour combinaison Gris
      Prix*
      46.35 CHF
      / pc. *
      46.35 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH36130103Q - Contact à poussoir AP robusto IP55 gris
      WH36130103Q
      robusto moullié AP Gr.1 complet: Poussoir d’impulsion de pression F-O IP55 Gris
      Prix*
      72.60 CHF
      / pc. *
      72.60 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH36130105A - Contact à poussoir ENC robusto IP55 noir pour combinaison
      WH36130105A
      robusto Poussoir d’impulsion F-O avec face IP55 pour combinaison Noir
      Prix*
      46.35 CHF
      / pc. *
      46.35 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group