rob. Q: IMP rotatif S5/1p IP55 blanc • WH36181200Q | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          • https://hager.com/fr-ch/
          Menu
          • Catalogue de produits
          • Solutions
            Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
            La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
            Vers witty
            Vers le configurateur
            • Solutions
            • Résidentiel
              Pour les plus hautes exigences en matière de design
              Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
              En savoir plus
            • Tertiaire
              Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
              Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
              En savoir plus
            • Infrastructure
              La série de disjoncteurs ouverts hw+
              La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              witty pro : pour les logements collectifs et commerces
              witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
              Vers witty pro
            • Voir tout
          • Connaissances
            Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
            Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
            En savoir plus
            • Connaissances
            • Références
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
            • Trainings
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
            • Centre de service
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
            • Newsletter
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Centre de Téléchargement
            Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
            Vers le Centre de Téléchargement
            • Support
            • Centre d'assistance technique
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
            • Outils
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
            • Documentations et catalogues
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
            • Centre de Téléchargement
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
            • Certifications
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
            • Partenaires
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
            • Voir tout
          • Nous connaître
            Travailler chez hager
            Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
            En savoir plus
            • Nous connaître
            • Durabilité
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
            • Travailler chez Hager
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
            • Contact
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Account
          • Catalogue
          • Prises et inter­rup­teurs
          • robusto appa­rent
          • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
          • WH36181200Q
          WH36181200Q - Interrupteur rotatif AP robusto IP55 schéma 5/1P blanc
          WH36181200Q - Interrupteur rotatif AP robusto IP55 schéma 5/1P blanc
          WH36181200Q - Interrupteur rotatif AP robusto IP55 schéma 5/1P blanc

          Interrupteur rotatif AP robusto IP55 schéma 5/1P blanc

          WH36181200Q

          WH36181200Q - Interrupteur rotatif AP robusto IP55 schéma 5/1P blanc
          WH36181200Q - Interrupteur rotatif AP robusto IP55 schéma 5/1P blanc
          WH36181200Q - Interrupteur rotatif AP robusto IP55 schéma 5/1P blanc
          • Prises et inter­rup­teurs

          Interrupteur rotatif AP robusto IP55 schéma 5/1P blanc WH36181200Q

          EAN
          7611795459398
          E-nr.
          246 510 003
          VPE
          10 Pièces
          Groupe de rabais
          W1
          Prix*
          111,00 CHF
          / pc. *
          111.00 CHF
          / pc. *

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Accessoires
          • Caractéristiques techniques
          • Données environnementales
          • Plus de produits
          Télécharger la fiche produit

          Complétez votre système

          Accessoires optionnels

          • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur 3 produit(s) disponible(s)
          • Méca­nisme de commande 3 produit(s) disponible(s)

          Complétez votre système

          • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur
          • Méca­nisme de commande
          • WH36960103Z

            robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.1 Gris

            22.70 CHF  / pc.*
            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste
          • WH36960105Z

            robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.1 Noir

            22.70 CHF  / pc.*
            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste
          • WH36960149Z

            robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.1 Aluminium

            34.50 CHF  / pc.*
            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste
          • WH36960903Z

            robusto accessoires: Face IP21 avec 2-Pt. fixation/ Gris

            15.85 CHF  / pc.*
            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste
          • WH36960905Z

            robusto accessoires: Face IP21 avec 2-Pt. fixation/ Noir

            15.85 CHF  / pc.*
            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste
          • WH36960949Z

            robusto accessoires: Face IP21 avec 2-Pt. fixation/ Aluminium

            22.60 CHF  / pc.*
            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

          Caractéristiques techniques

          Tension
          • Tension nomi­nale
            250 - 250 V
          Instal­la­tion, montage
          • Montage
            En saillie
          Sécu­rité
          • Indice de protec­tion IP
            IP55
          Dimen­sions
          • Profon­deur
            76 mm
          • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
            0
          Matière
          • Couleur
            Blanc de sécu­rité
          • Matière
            Ther­mo­plas­tique
          • Trai­te­ment de surface
            Non traité
          Archi­tec­ture
          • Type d'or­gane de commande
            Rotatif
          Textes
          • Type de commu­ta­tion
            Schéma inter­rup­teur 3 paliers 5/1-­pôle, 0-1-2-3
          • Type de raccor­de­ment
            Avec bornes à vis

          Données environnementales

          Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

          Conforme à la directive RoHS Oui

          Attestations et documents

          REACH declaration WH36181200Q (english)
          PDF
          103,10 kB
          RoHS declaration WH36181200Q (english)
          PDF
          103,84 kB
          • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

            contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

          Pièces de rechange

          Voir plus

          Découvrez les autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            WH36100100A - Interrupteur ENC robusto IP55 schema 3+3 blanc pour combinaison
            WH36100100A
            robusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Blanc
            Prix*
            64.00 CHF
            / pc. *
            64.00 CHF
            / pc. *
          • 2
            WH36100100Q - Interrupteur AP robusto IP55 schéma 3+3 blanc
            WH36100100Q
            robusto moullié AP Gr.1 complet: Interrupteur S1(3+3) IP55 Blanc signal
            Prix*
            88.80 CHF
            / pc. *
            88.80 CHF
            / pc. *
          • 3
            WH36100103A - Interrupteur ENC robusto IP55 schema 3+3 gris pour combinaison
            WH36100103A
            robusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Gris
            Prix*
            66.30 CHF
            / pc. *
            66.30 CHF
            / pc. *
          • 4
            WH36100103Q - Interrupteur AP robusto IP55 schéma 3+3 gris
            WH36100103Q
            robusto moullié apparent Gr.1 complet: Interrupteur S1(3+3) IP55 Gris
            Prix*
            91.90 CHF
            / pc. *
            91.90 CHF
            / pc. *
          • 5
            WH36100105A - Interrupteur ENC robusto IP55 schema 3+3 noir pour combinaison
            WH36100105A
            robusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Noir
            Prix*
            66.30 CHF
            / pc. *
            66.30 CHF
            / pc. *
          *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

          Aide et contact

          • Contact
          • Formation
          • Outils et logiciels
          • Brochures et catalogues

          Produits

          • Systèmes de distribution et armoires
          • Appareils modulaires
          • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
          • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
          • Gestion et surveillance de l'énergie
          • Cheminement de câbles tehalit
          • Prises et interrupteurs
          • Détecteurs de mouvements et de présence
          • Technologie de sécurité
          • Système de gestion du bâtiment KNX
          • Interphonie
          •  

          L'entreprise

          • Nous connaître
          • Sites
          • Carrière
          • Newsletter

          Qui sommes-nous ? 

          Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

          Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

          Avec vous, pour vous.

          • Cookies
          • Politique de confidentialité
          • Mentions légales
          • Signaler une vulnérabilité

          © Hager Group