rob. C: S3 lumineux IP55 noir • WH36110205C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

      • https://hager.com/fr-ch/
      Menu
      • Catalogue de produits
      • Solutions
        Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
        La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
        Vers witty
        Vers le configurateur
        • Solutions
        • Résidentiel
          Pour les plus hautes exigences en matière de design
          Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
          En savoir plus
        • Tertiaire
          Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
          Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
          En savoir plus
        • Infrastructure
          La série de disjoncteurs ouverts hw+
          La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
          En savoir plus
        • Gestion de l'énergie
          witty pro : pour les logements collectifs et commerces
          witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
          Vers witty pro
        • Voir tout
      • Connaissances
        Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
        Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
        En savoir plus
        • Connaissances
        • Références
          Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
          Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
          En savoir plus
        • Trainings
          Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
          Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
          En savoir plus
        • Centre de service
          Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
          Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
          En savoir plus
        • Newsletter
          Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
          Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
          En savoir plus
        • Voir tout
      • Support
        Centre de Téléchargement
        Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
        Vers le Centre de Téléchargement
        • Support
        • Centre d'assistance technique
          Centre de Téléchargement
          Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
          Vers le Centre de Téléchargement
        • Outils
          Centre de Téléchargement
          Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
          Vers le Centre de Téléchargement
        • Documentations et catalogues
          Centre de Téléchargement
          Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
          Vers le Centre de Téléchargement
        • Centre de Téléchargement
          Centre de Téléchargement
          Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
          Vers le Centre de Téléchargement
        • Certifications
          Centre de Téléchargement
          Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
          Vers le Centre de Téléchargement
        • Partenaires
          Centre de Téléchargement
          Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
          Vers le Centre de Téléchargement
        • Voir tout
      • Nous connaître
        Travailler chez hager
        Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
        En savoir plus
        • Nous connaître
        • Durabilité
          Travailler chez hager
          Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
          En savoir plus
        • Travailler chez Hager
          Travailler chez hager
          Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
          En savoir plus
        • Contact
          Travailler chez hager
          Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
          En savoir plus
        • Voir tout
      • Voir toutes les catégories
      Account
      • Catalogue
      • Prises et inter­rup­teurs
      • robusto
      • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
      • WH36110205C
      WH36110205C - Interrupteur ENC robusto IP55 schéma 3 lumineux noir
      WH36110205C - Interrupteur ENC robusto IP55 schéma 3 lumineux noir
      WH36110205C - Interrupteur ENC robusto IP55 schéma 3 lumineux noir

      Interrupteur ENC robusto IP55 schéma 3 lumineux noir

      WH36110205C

      WH36110205C - Interrupteur ENC robusto IP55 schéma 3 lumineux noir
      WH36110205C - Interrupteur ENC robusto IP55 schéma 3 lumineux noir
      WH36110205C - Interrupteur ENC robusto IP55 schéma 3 lumineux noir
      • Prises et inter­rup­teurs

      Interrupteur ENC robusto IP55 schéma 3 lumineux noir WH36110205C

      EAN
      7611795456564
      E-nr.
      360 311 053
      VPE
      10 Pièces
      Groupe de rabais
      W1
      Prix*
      82,70 CHF
      / pc. *
      82.70 CHF
      / pc. *

      You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

      Ajouter à une liste
      Ajouter à une liste

      Connectez-vous pour créer une liste de produits

      Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

      Créer un compte S'identifier
      • Accessoires
      • Caractéristiques techniques
      • Données environnementales
      • Documents
      • Plus de produits
      Télécharger la fiche produit

      Complétez votre système

      Accessoires optionnels

      • Insert d'éclai­rage pour instal­la­tion 7 produit(s) disponible(s)

      Complétez votre système

      • Insert d'éclai­rage pour instal­la­tion
      • WH39968000Z

        Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Blanc

        20.45 CHF  / pc.*
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste
      • WH39968010Z

        Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Rouge

        20.45 CHF  / pc.*
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste
      • WH39968012Z

        Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Grün

        20.45 CHF  / pc.*
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste
      • WH39968013Z

        Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Bleu

        20.45 CHF  / pc.*
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste
      • WH39968110Z

        Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Rouge

        20.45 CHF  / pc.*
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste
      • WH39968111Z

        Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Jaune

        20.45 CHF  / pc.*
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste
      • WH39968112Z

        Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Grün

        20.45 CHF  / pc.*
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste

      Caractéristiques techniques

      Courant élec­trique
      • Courant assigné nominal
        10 A
      Instal­la­tion, montage
      • Montage
        Encastré
      Tension
      • Tension nomi­nale
        250 V
      Fréquence
      • Fréquence
        50 - 50 Hz
      Matière
      • Couleur
        Noir
      • Code RAL
        9005
      • Fini­tion
        Mat
      • Matière
        Ther­mo­plas­tique
      • Trai­te­ment de surface
        Non traité
      Iden­ti­fi­ca­tion
      • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
        Élément de base avec plaque de recou­vre­ment
      Connec­ti­vité
      • Type de montage
        Fixa­tion par vis
      Dimen­sions
      • Profon­deur de montage
        31 mm
      • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
        31 mm
      Sécu­rité
      • Indice de protec­tion IP
        IP55
      • Résis­tance aux chocs IK
        IK07
      Archi­tec­ture
      • Type d'or­gane de commande
        Touche
      Textes
      • Type de raccor­de­ment
        Avec bornes enfi­chables Quick­Con­nect
      • Éclai­rage
        Avec cartouche lumi­neuse à LED jaune pour éclai­rage et commu­ta­tion de contrôle
      • Type de commu­ta­tion
        Commu­ta­teur S3

      Données environnementales

      Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

      Conforme à la directive RoHS Oui

      Attestations et documents

      REACH declaration WH36110205C (english)
      PDF
      103,10 kB
      RoHS declaration WH36110205C (english)
      PDF
      103,84 kB

      Documents

      • Image produit

        Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

        Image WH36110205C | Hager Suisse

        Image produit WH36110205C

      • Mode d'emploi

        Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

        05.03 Installation manual

        Mode d'emploi International 2022-09-26

        PDF
        2,31 MB
        Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

        05.03 Installation manual

        Mode d'emploi International 2022-09-26

        PDF
        2,31 MB
      Plus de téléchargements
      • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

        contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

      Pièces de rechange

      Voir plus

      Découvrez les autres produits de cette gamme

        5
      • 1
        WH36100100A - Interrupteur ENC robusto IP55 schema 3+3 blanc pour combinaison
        WH36100100A
        robusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Blanc
        Prix*
        64.00 CHF
        / pc. *
        64.00 CHF
        / pc. *
      • 2
        WH36100100C - Interrupteur ENC robusto IP55 schéma 3+3 blanc
        WH36100100C
        robusto moullié ENC Gr.1 complet: Interrupteur S1(3+3) IP55 Blanc signal
        Prix*
        85.60 CHF
        / pc. *
        85.60 CHF
        / pc. *
      • 3
        WH36100103A - Interrupteur ENC robusto IP55 schema 3+3 gris pour combinaison
        WH36100103A
        robusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Gris
        Prix*
        66.30 CHF
        / pc. *
        66.30 CHF
        / pc. *
      • 4
        WH36100103C - Interrupteur ENC robusto IP55 schéma 3+3 gris
        WH36100103C
        robusto moullié encastré Gr.1 complet: Interrupteur S1(3+3) IP55 Gris
        Prix*
        88.80 CHF
        / pc. *
        88.80 CHF
        / pc. *
      • 5
        WH36100105A - Interrupteur ENC robusto IP55 schema 3+3 noir pour combinaison
        WH36100105A
        robusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Noir
        Prix*
        66.30 CHF
        / pc. *
        66.30 CHF
        / pc. *
      *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

      Aide et contact

      • Contact
      • Formation
      • Outils et logiciels
      • Brochures et catalogues

      Produits

      • Systèmes de distribution et armoires
      • Appareils modulaires
      • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
      • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
      • Gestion et surveillance de l'énergie
      • Cheminement de câbles tehalit
      • Prises et interrupteurs
      • Détecteurs de mouvements et de présence
      • Technologie de sécurité
      • Système de gestion du bâtiment KNX
      • Interphonie
      •  

      L'entreprise

      • Nous connaître
      • Sites
      • Carrière
      • Newsletter

      Qui sommes-nous ? 

      Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

      Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

      Avec vous, pour vous.

      • Cookies
      • Politique de confidentialité
      • Mentions légales
      • Signaler une vulnérabilité

      © Hager Group