The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Système de gestion du bâti­ment KNX
    • Capteurs
    • Capteurs à bouton-­­pous­­soir KNX Secure
    • WH279901Z
    Electronique pour illumination faible Hager kallysto.pro, pour cadre de recouvrement illuminé
    EAN
    7611795455697
    E-nr.
    334 999 108
    VPE
    10 pc.
    Groupe de rabais
    W1
    • Capteurs à bouton-­­pous­­soir KNX Secure

    Electronique faible kallysto.pro pour cadre de recouvrement illuminé WH279901Z

    Prix*
    33.50 CHF
    / pc. *
    33.50 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Electronique faible kallysto.pro pour cadre de recouvrement illuminé

    WH279901Z

    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration WH279901Z
    PDF
    Hager RoHS report WH279901Z
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH279901Z | Hager Suisse

      Image produit WH279901Z

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WH279901Z | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH279901Z

      kallysto.pro accessoires Gr.1: Électronique pour Pl. de recouv. Éclairage faible

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WHT442 - Insert: 2x poussoir KNX Secure
      WHT442
      Insert: 2x poussoir KNX Secure
      Prix*
      272.00 CHF
      / pc. *
      272.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      WHT44200A - ka. A: 2x IMP KNX Secure avec boutons bc
      WHT44200A
      kallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure pour combinaison, Blanc
      Prix*
      300.00 CHF
      / pc. *
      300.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      WHT44200AL - ka. AL: 2x IMP KNX Secure s.boutons bc
      WHT44200AL
      kallysto + face pour combinaison ENC: 2x poussoir KNX Secure sans boutons, Blanc
      Prix*
      281.00 CHF
      / pc. *
      281.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      WHT44200B - ka. B: 2x IMP KNX Secure avec boutons ws
      WHT44200B
      kallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure + pl. de fixation Blanc
      Prix*
      301.00 CHF
      / pc. *
      301.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      WHT44200Q - ka. Q: 2x IMP KNX Secure + BCU, blanc
      WHT44200Q
      kallysto apparent complet: 2x poussoir KNX Secure avec coupleur BUS, Ultra Blanc
      Prix*
      305.00 CHF
      / pc. *
      305.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group