The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • kallys­to.pro
  • Combi­nai­sons multiples - kallys­to.pro
  • WH27916405C
  • Prises et inter­rup­teurs

Combinaison ENC kallysto.pro grd.I-I horizontale 2×type 23 a.bornes à vis noir WH27916405C

Combinaison ENC Hager kallysto.pro, grd.I-I, horizontale, 2×type 23 avec bornes à vis
EAN
7611919461153
E-nr.
657 641 458
VPE
5 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
55.70 CHF
/ pc. *
55.70 CHF
/ pc. *
Trouver un grossiste

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Combinaison ENC kallysto.pro grd.I-I horizontale 2×type 23 a.bornes à vis noir

WH27916405C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 6 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • WH20585400H

    kallysto face 60x60mm pour: Prise type 23 avec bornes à vis, Blanc

    5.55 CHF  / pc.*
  • WH20585403H

    kallysto face 60x60mm pour: Prise type 23 avec bornes à vis, Gris Clair

    7.95 CHF  / pc.*
  • WH20585404H

    kallysto face 60x60mm pour: Prise type 23 avec bornes à vis, Anthracite

    7.95 CHF  / pc.*
  • WH20585406H

    kallysto face 60x60mm pour: Prise type 23 avec bornes à vis, Orange

    7.95 CHF  / pc.*
  • WH20585407H

    kallysto face 60x60mm pour: Prise type 23 avec bornes à vis, Beige

    7.95 CHF  / pc.*
  • WH20585409H

    kallysto face 60x60mm pour: Prise type 23 avec bornes à vis, Brun

    7.95 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nomi­nale
    250 V
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    16 A
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Matière
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9005
  • Gammes compa­tibles
    kallysto encastré
Dimen­sions
  • Hauteur
    94 mm
  • Largeur
    154 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Equi­pe­ment
  • Avec couvercle à char­nière
    Non
Capa­cité
  • Nombre de modules
    2
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration WH27916405C
PDF
Hager RoHS report WH27916405C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH27916405C | Hager Suisse

    Image produit WH27916405C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH27916405C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH27916405C

    kallysto.pro ENC Gr.1x2 complet: Prise T23 / Prise T23 avec bornes à vis/ Noir

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group