The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • WH27140205C

Contact à poussoir lumineux ENC kallysto.pro AR/2P noir WH27140205C

EAN
7611795404435
E-nr.
554 121 458
VPE
10 Pièces

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Contact à poussoir lumineux ENC kallysto.pro AR/2P noir

WH27140205C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 5 produit(s) disponible(s)
  • Insert d'éclai­rage pour instal­la­tion 7 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • Insert d'éclai­rage pour instal­la­tion
  • WH20110200H

    kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur / poussoir lumineux Blanc

    4.75 CHF  / pc.*
  • WH20110203H

    kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur / poussoir lumineux Gris Clair

    7.10 CHF  / pc.*
  • WH20110204H

    kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur / poussoir lumineux Anthracite

    7.10 CHF  / pc.*
  • WH20110207H

    kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur / poussoir lumineux

    7.10 CHF  / pc.*
  • WH20110209H

    kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur / poussoir lumineux Brun

    7.10 CHF  / pc.*
  • WH39968000Z

    Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Blanc

    20.70 CHF  / pc.*
  • WH39968010Z

    Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Rouge

    20.70 CHF  / pc.*
  • WH39968012Z

    Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Grün

    20.70 CHF  / pc.*
  • WH39968013Z

    Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Bleu

    20.70 CHF  / pc.*
  • WH39968110Z

    Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Rouge

    20.70 CHF  / pc.*
  • WH39968111Z

    Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Jaune

    20.70 CHF  / pc.*
  • WH39968112Z

    Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Grün

    20.70 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant de commu­ta­tion
    10 A
Tension
  • Tension nomi­nale
    230 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Touche
  • Nombre de pôles
    2
Matière
  • Couleur
    Noir
  • Fini­tion
    Mat
  • Matière
    Duro­plast
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
  • Trans­pa­rent
    Non
Dimen­sions
  • Hauteur
    94 mm
  • Largeur
    94 mm
  • Profon­deur
    46 mm
  • Profon­deur de montage
    12 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    34 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Commandes et indi­ca­teurs
  • Nombre de touches
    1
  • Type de bouton pous­soir
    Bouton -pous­soir simple
  • Contact d'ac­quit­te­ment
    Non
Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    Quick­Con­nect
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

Hager déclaration REACH WH27140205C
PDF
Hager Rapport RoHS WH27140205C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH27140205C | Hager Suisse

    Image produit WH27140205C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH27140205C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH27140205C

    kallysto.pro encastré complet: Poussoir lumineux / 2 pôles, Noir

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

    05.03 Installation manual

    Mode d'emploi International 2022-09-26

    PDF
    2,31 MB
    Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

    05.03 Installation manual

    Mode d'emploi International 2022-09-26

    PDF
    2,31 MB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group