Combinaison ENC kallysto.trend grd.I-I verticale 2×type 25 anthracite WH26915804C
Également disponible en
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Enjoliveur pour prise de courant 6 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
CouleurAnthracite
-
Hauteur154 mm
-
Largeur94 mm
-
Nombre d'unités2
-
Type de connexion / priseNorme suisse type 25
-
MontageEncastré
-
Position de montage/connexionVertical
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Type de couvercleAucun couvercle
-
Nombre de modules2
-
Avec protection renforcée des contactsNon
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Avec éclairage fonctionnelNon
-
Avec inscriptionNon
-
Gammes compatibleskallysto encastré
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH26915804C
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH26915804C
kallysto.trend ENC Gr.2x1 compl.: T25 / T25 avec bornes à vis/ Anthr.
PDF