The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­trend
    • Combi­nai­sons multiples - kallys­to.­trend
    • WH26915100C
    Combinaison ENC Hager kallysto.trend, grd.I-I, verticale, 2×cache
    EAN
    7611919458665
    E-nr.
    378 560 208
    VPE
    5 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Combi­nai­sons multiples - kallys­to.­trend

    Combinaison ENC kallysto.trend grd.I-I verticale 2×cache blanc WH26915100C

    Prix*
    33.85 CHF
    / pc. *
    33.85 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Combinaison ENC kallysto.trend grd.I-I verticale 2×cache blanc

    WH26915100C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Ultra blanc
    • Code RAL
      9016
    Dimen­sions
    • Hauteur
      154 mm
    • Largeur
      94 mm
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    • Gammes compa­tibles
      kallysto encastré

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager REACH declaration WH26915100C
    PDF
    Hager RoHS report WH26915100C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH26915100C | Hager Suisse

      Image produit WH26915100C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH26915100C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH26915100C

      kallysto.trend ENC Gr.2x1 compl.: Obturateur / Obturateur enfichables / Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH26914900C - Combinaison ENC kallysto.trend grd.I-I verticale interr.stores+interr.S3 blanc
      WH26914900C
      kallysto.trend ENC Gr.2x1 compl.: Interrupteur store / Interrupteur S3 Blanc
      Prix*
      102.50 CHF
      / pc. *
      102.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH26914903C - Combinaison ENC kallysto.trend grd.I-I verticale interr.stores+interr.S3 grc
      WH26914903C
      kallysto.trend encastré Gr.2x1 compl.: Interrupteur store / Interrupteur S3 Gris
      Prix*
      109.50 CHF
      / pc. *
      109.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH26914904C - Combinaison ENC kallysto.trend grd.I-I verticale interr.stores+interr.S3 an
      WH26914904C
      kallysto.trend ENC Gr.2x1 compl.: Interrupteur store / Interrupteur S3 Anthr.
      Prix*
      109.50 CHF
      / pc. *
      109.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH26914905C - Combinaison ENC kallysto.trend grd.I-I verticale interr.stores+interr.S3 noir
      WH26914905C
      kallysto.trend encastré Gr.2x1 compl.: Interrupteur store / Interrupteur S3 Noir
      Prix*
      109.50 CHF
      / pc. *
      109.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH26914907C - Combinaison ENC kallysto.trend grd.I-I verticale interr.stores+interr.S3 beige
      WH26914907C
      kallysto.trend ENC Gr.2x1 compl.: Interrupteur store / Interrupteur S3 Beige
      Prix*
      109.50 CHF
      / pc. *
      109.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group