Combinaison ENC kallysto.trend grd.I-I verticale interr.S3+poussoir anthracite WH26914704C
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
-
CouleurAnthracite
-
Code RAL7024
-
MontageEncastré
-
Position de montage/connexionVertical
-
Fenêtre de contrôle/sortie lumineuseNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH26914704C
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH26914704C
kallysto.trend encastré Gr.2x1 compl.: Interrupteur S3 / Poussoir Anthr.
PDF