Combinaison ENC I-I 3/1P+T13 blanc kallysto.trend WH26912200C
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Mécanisme de commande 10 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
CouleurUltra blanc
-
Code RAL9016
-
Type d'organe de commandePrise de courant type 13
-
MontageEncastré
-
Position de montage/connexionVertical
-
Type de montageFixation par vis
-
Fenêtre de contrôle/sortie lumineuseNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH26912200C
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH26912200C
kallysto.trend encastré Gr.2x1 compl.: Interrupteur S3 / Prise T13 Blanc
PDF