The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • WH26620105C

Prise ENC kallysto.trend 2×T13 noir avec sécurité enfants WH26620105C

EAN
7611795398253
E-nr.
657 124 258
VPE
10 Pièces

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Prise ENC kallysto.trend 2×T13 noir avec sécurité enfants

WH26620105C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nomi­nale
    250 V
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    10 A
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9005
  • Fini­tion
    Mat
  • Matière
    Duro­plast
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Dimen­sions
  • Hauteur
    94 mm
  • Largeur
    94 mm
  • Profon­deur
    44 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    36,2 mm
  • Profon­deur de montage
    36 mm
Raccor­de­ment
  • Section du conduc­teur
    1,0 - 2,5 mm²
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Equi­pe­ment
  • Type de connec­teur/­prise de courant
    Norme suisse type 13
  • Insert central rotatif
    Non
  • Avec couvercle à char­nière
    Non
  • Avec broche ronde de protec­tion de mise à la terre
    Oui
  • Avec lampe de signa­li­sa­tion
    Non
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Non
Capa­cité
  • Nombre de modules
    2
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Fonc­tions
  • Avec éclai­rage d'orien­ta­tion
    Non
  • Avec éclai­rage fonc­tionnel
    Non

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH26620105C | Hager Suisse

    Image produit WH26620105C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH26620105C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH26620105C

    kallysto.trend ENC compl.: 2x T13 avec protection enfant Noir

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group