The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • kallys­to.­line
  • Combi­nai­sons multiples - kallys­to.­line
  • WH25916800C
  • Prises et inter­rup­teurs

Combinaison ENC kallysto.line grd.I-I horizontale vide+3×type 13 blanc WH25916800C

Combinaison ENC Hager kallysto.line, grd.I-I, horizontale, vide + 3×type 13
EAN
7611919458009
E-nr.
657 126 008
VPE
5 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
43.65 CHF
/ pc. *
43.65 CHF
/ pc. *
Trouver un grossiste

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Combinaison ENC kallysto.line grd.I-I horizontale vide+3×type 13 blanc

WH25916800C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Ther­mo­stat d'am­biance pour système de bus 2 produit(s) disponible(s)
  • Méca­nisme de commande 5 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Ther­mo­stat d'am­biance pour système de bus
  • Méca­nisme de commande
  • WHT75000A

    kallysto pour combinaison: Thermostat d'ambiance KNX Secure boutons + face Blanc

    299.00 CHF  / pc.*
  • WHT75005A

    kallysto pour combinaison: Thermostat d'ambiance KNX Secure boutons + face Noir

    302.00 CHF  / pc.*
  • WH20640303H

    kallysto face 60x60mm pour: Prise 3x type 13 Gris Clair

    9.65 CHF  / pc.*
  • WH20640304H

    kallysto face 60x60mm pour: Prise 3x type 13 Anthracite

    9.65 CHF  / pc.*
  • WH20640305H

    kallysto face 60x60mm pour: Prise 3x type 13 Noir

    9.65 CHF  / pc.*
  • WH20640307H

    kallysto face 60x60mm pour: Prise 3x type 13 Beige

    9.65 CHF  / pc.*
  • WH20640309H

    kallysto face 60x60mm pour: Prise 3x type 13 Brun

    9.65 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Ultra blanc
  • Code RAL
    9016
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
  • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
    Hori­zontal
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Equi­pe­ment
  • Fenêtre de contrô­le/­sortie lumi­neuse
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-10-28
PDF
21,98 MB
Hager REACH declaration WH25916800C
PDF
Hager RoHS report WH25916800C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH25916800C | Hager Suisse

    Image produit WH25916800C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH25916800C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH25916800C

    kallysto.line encastré Gr.1x2 complet: Vide / Prise 3x type 13 Blanc

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group