Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

ka.line 1x2 C: 3x T13 / Interr. S3 bg • WH25916507C | Hager

Combinaison ENC kallysto.line grd.I-I horizontale 3×type 13+interr.S3 beige WH25916507C

Combinaison ENC Hager kallysto.line, grd.I-I, horizontale, 3×type 13 + interrupteur S3
EAN
7611919457866
E-nr.
482 133 018
VPE
5 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
78.40 CHF
/ pc. *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 10 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Beige
  • Code RAL
    1015
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
  • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
    Hori­zontal
Equi­pe­ment
  • Fenêtre de contrô­le/­sortie lumi­neuse
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.