The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Combi­nai­sons multiples - kallys­to.­line
    • WH25914903C
    Combinaison ENC Hager kallysto.line, grd.I-I, verticale, interrupteur stores + interrupteur S3
    EAN
    7611919456876
    E-nr.
    546 510 038
    VPE
    5 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Combi­nai­sons multiples - kallys­to.­line

    Combinaison ENC kallysto.line grd.I-I verticale interrupteur stores+inter.S3 grc WH25914903C

    Prix*
    109.50 CHF
    / pc. *
    109.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Combinaison ENC kallysto.line grd.I-I verticale interrupteur stores+inter.S3 grc

    WH25914903C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Méca­nisme de commande 10 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Méca­nisme de commande
    • WH20110100H

      kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur S3 Ultra Blanc

      4.00 CHF  / pc.*
    • WH20110104H

      kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur S3 Anthracite

      6.35 CHF  / pc.*
    • WH20110105H

      kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur S3 Noir

      6.35 CHF  / pc.*
    • WH20110107H

      kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur S3 Beige

      6.35 CHF  / pc.*
    • WH20110109H

      kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur S3 Brun

      6.35 CHF  / pc.*
    • WH20191300H

      kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur store / 230VAC Ultra Blanc

      7.55 CHF  / pc.*
    • WH20191304H

      kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur store / 230VAC Anthracite

      9.85 CHF  / pc.*
    • WH20191305H

      kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur store / 230VAC Noir

      9.85 CHF  / pc.*
    • WH20191307H

      kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur store / 230VAC Beige

      9.85 CHF  / pc.*
    • WH20191309H

      kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur store / 230VAC Brun

      9.85 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant de commu­ta­tion
      10 A
    • Courant assigné nominal
      10 A
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Duro­plast
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
      Élément de base avec plaque de recou­vre­ment
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    • Avec fixa­tion à griffes
      Non
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Nombre de touches
      3
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      12 mm
    • Diamètre
      60 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Touche
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Quick­Con­nect, Borne enfi­chable
    Textes
    • Type de raccor­de­ment
      Avec borne enfi­chable
    • Éclai­rage
      Éclai­rage possible par cartouche lumi­neuse à LED

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    Hager REACH declaration WH25914903C
    PDF
    Hager RoHS report WH25914903C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH25914903C | Hager Suisse

      Image produit WH25914903C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH25914903C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH25914903C

      kallysto.line encastré Gr.2x1 complet: Interrupteur store / Interrupteur S3 Gris

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH25914900C - Combinaison ENC kallysto.line grd.I-I verticale interr.stores+interr.S3 blanc
      WH25914900C
      kallysto.line ENC Gr.2x1 complet: Interrupteur store / Interrupteur S3 Blanc
      Prix*
      102.50 CHF
      / pc. *
      102.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH25914904C - Combinaison ENC kallysto.line grd.I-I verticale interrupteur stores+interr.S3 an
      WH25914904C
      kallysto.line ENC Gr.2x1 complet: Interrupteur store / Interrupteur S3 Anthr.
      Prix*
      109.50 CHF
      / pc. *
      109.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH25914905C - Combinaison ENC kallysto.line grd.I-I verticale interr.stores+interr.S3 noir
      WH25914905C
      kallysto.line encastré Gr.2x1 complet: Interrupteur store / Interrupteur S3 Noir
      Prix*
      109.50 CHF
      / pc. *
      109.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH25914907C - Combinaison ENC kallysto.line grd.I-I verticale interr.stores+interr.S3 beige
      WH25914907C
      kallysto.line ENC Gr.2x1 complet: Interrupteur store / Interrupteur S3 Beige
      Prix*
      109.50 CHF
      / pc. *
      109.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH25914909C - Combinaison ENC kallysto.line grd.I-I verticale interr.stores+interr.S3 brun
      WH25914909C
      kallysto.line encastré Gr.2x1 complet: Interrupteur store / Interrupteur S3 Brun
      Prix*
      109.50 CHF
      / pc. *
      109.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group