Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

ka.line 2x1 C: T23/T23 brn.à.vis, br • WH25916209C | Hager
Combinaison ENC Hager kallysto.line, grd.I-I, verticale, 2×type 23 avec bornes à vis
EAN
7611919457699
E-nr.
657 631 098
VPE
5 Pièces
Groupe de rabais
W1

Combinaison ENC kallysto.line grd.I-I verticale 2×type 23 a.bornes à vis brun WH25916209C

Prix*
55.70 CHF
/ pc. *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Enjo­li­veur pour prise de courant 6 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nomi­nale
    250 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Matière
  • Couleur
    Marron
  • Code RAL
    8014
Dimen­sions
  • Hauteur
    152 mm
  • Largeur
    92 mm
  • Nombre d'unités
    2
Raccor­de­ment
  • Type de connexion / prise
    Norme suisse type 23
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
  • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
    Vertical
Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    Borne à vis
Equi­pe­ment
  • Insert central rotatif
    Non
  • Avec couvercle à char­nière
    Non
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Non
Cache, porte
  • Type de couvercle
    Aucun couvercle
Capa­cité
  • Nombre de modules
    2
Sécu­rité
  • Avec protec­tion renforcée des contacts
    Non
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02
Fonc­tions
  • Avec éclai­rage d'orien­ta­tion
    Non
  • Avec éclai­rage fonc­tionnel
    Non
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Avec inscrip­tion
    Non
  • Gammes compa­tibles
    kallysto encastré

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.