Combinaison ENC kallysto.line grd.I-I verticale 2×type 25 brun WH25915809C
Également disponible en
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Enjoliveur pour prise de courant 6 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
CouleurMarron
-
Code RAL8014
-
Hauteur152 mm
-
Largeur92 mm
-
Nombre d'unités2
-
Type de connexion / priseNorme suisse type 25
-
MontageEncastré
-
Position de montage/connexionVertical
-
Type de connection / priseRaccordement borne à vis
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Type de couvercleAucun couvercle
-
Nombre de modules2
-
Avec protection renforcée des contactsNon
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Avec éclairage fonctionnelNon
-
Avec inscriptionNon
-
Gammes compatibleskallysto encastré
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH25915809C
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH25915809C
kallysto.line ENC Gr.2x1 complet: Prise T25 / Prise T25 avec bornes à vis/ Brun
PDF