The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Combi­nai­sons multiples - kallys­to.­line
    • WH25915700C
    Combinaison ENC Hager kallysto.line, grd.I-I, verticale, 2×type 15
    EAN
    7611919457347
    E-nr.
    641 115 008
    VPE
    5 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Combi­nai­sons multiples - kallys­to.­line

    Combinaison ENC kallysto.line grd.I-I verticale 2×type 15 blanc WH25915700C

    Prix*
    70.10 CHF
    / pc. *
    70.10 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Également disponible en

    Couleur du produit - Ultra blanc
    Anthracite
    Anthracite
    Beige
    Beige
    Gris clair
    Gris clair
    Marron
    Marron
    Noir
    Noir
    Ultra blanc
    Ultra blanc

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Combinaison ENC kallysto.line grd.I-I verticale 2×type 15 blanc

    WH25915700C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Méca­nisme de commande 6 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Méca­nisme de commande
    • WH20593203H

      kallysto face 60x60mm pour: Prise type 15 Gris Clair

      9.20 CHF  / pc.*
    • WH20593204H

      kallysto face 60x60mm pour: Prise type 15 Anthracite

      9.20 CHF  / pc.*
    • WH20593205H

      kallysto face 60x60mm pour: Prise type 15 Noir

      9.20 CHF  / pc.*
    • WH20593206H

      kallysto face 60x60mm pour: Prise type 15 Orange

      8.85 CHF  / pc.*
    • WH20593207H

      kallysto face 60x60mm pour: Prise type 15 Beige

      9.20 CHF  / pc.*
    • WH20593209H

      kallysto face 60x60mm pour: Prise type 15 Brun

      9.20 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      10 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Matière
    • Couleur
      Ultra blanc
    • Code RAL
      9016
    Dimen­sions
    • Hauteur
      152 mm
    • Largeur
      92 mm
    • Nombre d'unités
      2
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Norme suisse type 15
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Vertical
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      ‌Rac­cor­de­ment à fiche
    • Type de connec­teur/­prise USB
      Quick­Con­nect
    Equi­pe­ment
    • Type de connec­teur/­prise de courant
      Norme suisse type 15
    • Avec couvercle à char­nière
      Non
    • Avec broche ronde de protec­tion de mise à la terre
      Oui
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Avec inscrip­tion
      Non
    • Gammes compa­tibles
      kallysto encastré

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2025-09-17
    PDF
    48,73 MB
    Hager REACH declaration WH25915700C
    PDF
    Hager RoHS report WH25915700C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH25915700C | Hager Suisse

      Image produit WH25915700C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH25915700C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH25915700C

      kallysto.line encastré Gr.2x1 complet: Prise type 15 / Prise type 15 Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH25914900C - Combinaison ENC kallysto.line grd.I-I verticale interr.stores+interr.S3 blanc
      WH25914900C
      kallysto.line ENC Gr.2x1 complet: Interrupteur store / Interrupteur S3 Blanc
      Prix*
      102.50 CHF
      / pc. *
      102.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH25914903C - Combinaison ENC kallysto.line grd.I-I verticale interrupteur stores+inter.S3 grc
      WH25914903C
      kallysto.line encastré Gr.2x1 complet: Interrupteur store / Interrupteur S3 Gris
      Prix*
      109.50 CHF
      / pc. *
      109.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH25914904C - Combinaison ENC kallysto.line grd.I-I verticale interrupteur stores+interr.S3 an
      WH25914904C
      kallysto.line ENC Gr.2x1 complet: Interrupteur store / Interrupteur S3 Anthr.
      Prix*
      109.50 CHF
      / pc. *
      109.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH25914905C - Combinaison ENC kallysto.line grd.I-I verticale interr.stores+interr.S3 noir
      WH25914905C
      kallysto.line encastré Gr.2x1 complet: Interrupteur store / Interrupteur S3 Noir
      Prix*
      109.50 CHF
      / pc. *
      109.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH25914907C - Combinaison ENC kallysto.line grd.I-I verticale interr.stores+interr.S3 beige
      WH25914907C
      kallysto.line ENC Gr.2x1 complet: Interrupteur store / Interrupteur S3 Beige
      Prix*
      109.50 CHF
      / pc. *
      109.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group